Les capteurs DALI sont principalement alimentés via le câble DALI à deux fils (DA + et DA-). Dans certains projets, un fonctionnement «mixte» des lampes et capteurs DALI n'est pas souhaité dans une ligne DALI. Dans ces cas, le système MINI bipolaire peu encombrant est recommandé pour connecter les capteurs DALI. La ligne DALI bipolaire est alimentée par le maître DALI via un câble d'installation standard (1) de la carte de sous-distribution. La prise WINSTA® bipolaire et le boîtier de décharge de traction (2) sont montés sur le câble d'alimentation standard. Des connecteurs de distribution en T bipolaires (3) sont utilisés pour intégrer les capteurs DALI (5) dans la ligne DALI. Des câbles d'interconnexion à deux fils (6) vers le câblage traversant et des câbles de connexion (4) sont utilisés sur les connecteurs de distribution en T pour connecter les capteurs DALI (5). Les capteurs (5) sont connectés à l'extrémité libre du câble de connexion (4) sur le chantier.
2. 890-1102 en 890-502
3. 890-1620
4. 891-8982/206-x01
5. DALI-sensor
6. 891-8982/006-x01
WAGO en pratique
Autres instructions pour le système de connecteurs WINSTA®
Recommandations à lire
Apprenez-en plus sur le système de connecteurs WINSTA®
Installation électrique rapide, sans erreur et sans entretien : les solutions WINSTA® sont plus qu'un simple produit ; si vous le souhaitez, WAGO vous soutient également avec des spécialistes en planification.