Créer le repérage manuellement ou automatiquement
- Schéma de câblage comme base de données
- Importation de données via Excel
- ou importation/transmission via interface
- Impression directe du repérage via le configurateur Smart Designer WAGO
![](/medias/200-MM-407487-website-update-beschriftung-drucker-software-material-digitaler-zwillin-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyfGltYWdlL2pwZWd8YURneUwyZ3pZUzh4TXpneU1EQTBNelE1TXpRd05pOHlNREJmVFUwdE5EQTNORGczWDNkbFluTnBkR1V0ZFhCa1lYUmxYMkpsYzJOb2NtbG1kSFZ1Wnkxa2NuVmphMlZ5TFhOdlpuUjNZWEpsTFcxaGRHVnlhV0ZzWDJScFoybDBZV3hsY2kxNmQybHNiR2x1WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3xjZjQ3MmVkMWQ4YTMyYjNhM2IxYmMwZWIwMTM5MTY1MjEyOGZlMTI4NTYyNTM5ZGJhZjU3N2NkODU2NDZkM2Jl)
Le repérage garantit la sécurité et l'identification - et est donc également essentiel dans l'armoire de commande. Les étiquettes fournissent des indications et des directives importantes pour la protection de l'utilisateur, augmentant ainsi la sécurité lors du processus de montage et de la maintenance. De plus, les connexions peuvent être attribuées rapidement grâce aux repérages, de sorte que les composants de l'armoire de commande peuvent également être facilement entretenus par des tiers.
Les solutions de repérage WAGO :
WAGO propose un programme matériel et logiciel parfaitement coordonné qui se compose du logiciel de repérage Smart Script WAGO, de l'imprimante à transfert thermique Smart Printer WAGO et des matériaux de repérage individuels.
Les utilisateurs peuvent imprimer des étiquettes à partir de trois systèmes différents : à partir d'un système CAE existant, à partir du logiciel de repérage Smart Script WAGO ou du configurateur Smart Designer WAGO.