[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-fr/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-31386  website update Zielgruppeneinstiegsseite Elektroinstallation_2000x2000.jpg

Installations dans le bâtiment, simple et rapide

Qu'il s'agisse de boîtes de jonction, d'armoires de commande ou d'installations électriques dans la pièce - avec WAGO dans leur poche, les professionnels de l'électricité disposent toujours de la technique de connexion optimale pour les câbles électriques. WAGO impressionne par ses solutions d'installation enfichables, son actionnement de levier sans outil pour connecter tous les types de conducteurs, outils, une large gamme d'options d'étiquetage et des accessoires utiles - rapides, sûrs et sans entretien pour chaque application.

Conseils pour l'installation

Rapide, sûr, sans entretien ; et ceci pour tous les cas d'application Découvrez des conseils pratiques et des recommandations de produits pour des applications spécifiques.

En tant qu'électricien, restez à jour et découvrez des conseils pratiques et des recommandations de produits pour des applications spécifiques:

  • Câblage dans la boîte de dérivation
  • Installation dans des dispositifs de sonnerie et d'interphone.
  • Câblage des conducteurs souples dans des boîtes d’installation.
  • Nouvelle installation dans de petits distributeurs

Nouveautés actuelles

Installation du bâtiment

Chez WAGO, vous trouverez toujours les bonnes solutions et les bons produits pour les différentes applications dans le domaine des connexions électriques.

Videos:5 | Durée : 20.53
Videos:5 | Durée : 20.53

Nos applications Top

Installations dans des dispositifs de sonnerie et d'interphone.

Pour des installations à courants faibles comme l'installation dans des dispositifs de sonnerie et d'interphone, nous recommandons la série 243.


Avantages des bornes d'installation :

  • Installation sans entretien
  • Un maximum de performances dans un minimum d'espace
  • Sections de conducteurs raccordables : 0,6 … 0,8 mm2
building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Câblage dans la boîte de dérivation

Lors de l'installation dans la boîte de dérivation, la place est toujours une denrée rare. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser la borne pour boîtes de dérivation de la série 2273.


Avantages de la borne pour boîtes de dérivation :

  • Gain de place : plus d'espace dans la boîte de dérivation grâce à un volume de bornes réduit de 50 %
  • Sécurité : contrôle visuel de position du conducteur enfiché grâce au boîtier hautement transparent
  • Sections de conducteurs raccordables : 0,5 … 2,5 mm2
h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

Câblage des conducteurs souples dans des boîtes d’installation.

Pour le câblage des conducteurs souples dans des boîtes d’installation, nous recommandons les bornes d'installation de la série 221.


Avantage de la borne d'installation :

  • Économie de place : pour peu de place dans la boîte d'installation
  • Confortable : connexion facile grâce à une force d'actionnement plus faible
  • Sécurité : conditions de tests confortables même lorsqu'elles sont dans l'état monté grâce à deux ouvertures de test
building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Nouvelle installation dans de petits distributeurs

Lors de l'installation dans des petits distributeurs, nous recommandons l'utilisation des bornes d'installation à étages des séries 2003 ou 2005.


Avantages des bornes d'installation à étages :

  • Pour l'insertion directe des conducteurs rigides
  • Système de pontage multifonction
  • Repérage le plus vite sur le marché
  • Pour la charge en courant la plus élevée sur le marché
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Utiliser efficacement les produits WAGO

Des conseils pratiques pour vos tâches : nous vous conseillons pour vous aider à utiliser de manière sûre et efficace nos produits et solutions. Vous avez peut-être un conseil utile pour nous ou pour d'autres utilisateurs WAGO ou une question à laquelle vous n'avez pas trouvé la réponse ici ? Nous nous réjouissons de votre message.

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

De nouveaux produits

Distributeur dans votre région

Inscription à la Newsletter :

Vous souhaitez être tenu au courant de l'actualité sur le thème de l'"installation électrique" ? Abonnez-vous ici à la Newsletter de WAGO !

Aperçu des produits

Les catégories de produits les plus importantes pour nos électriciens

Bornes d'installation pour triple économie

Gagnez simplement du temps et de l'argent - dans le distributeur ou dans la boîte de jonction ; ceci est rendu possible par les bornes d'installation WAGO, qui nécessitent encore moins d'espace.

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Smart Designer : le configurateur WAGO

Le configurateur WAGO Smart Designer permet une vraie projection 3D des produits WAGO, de la technologie de raccordement électrique à l'automatisation.

smartdesigner_2000x1125px.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Vertrieb

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 3 pm CET
Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Liens utiles

Des bâtiments certifiés

La construction durable en vaut la peine. Plusieurs certificats aident à la planification - l'un d'entre eux prend également en compte le potentiel d'économie d'énergie de l'automatisation du bâtiment.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg