Industriële Eco-Switches
- Voor kleine tot middelgrote datanetwerken
- Robuuste vormgeving
- DIN-draagrailadapter en behuizing van metaal
- Omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 … +70 °C - Autonegotiation en autocrossing voor een eenvoudige vorming en uitbreiding van het netwerk
- Gigabit-varianten voor een hoge datasnelheid
- Overdracht van energie en gegevens via een Ethernet-verbinding met Power over Ethernet (PoE+)
![industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg](/medias/200-industrial-switches-520-1111-1112-1417-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZzVPUzh4TkRFMk9UTTBOekkyTURRME5pOHlNREJmYVc1a2RYTjBjbWxoYkMxemQybDBZMmhsYzE4MU1qQXRNVEV4TVY4eE1URXlYekUwTVRkZk1qQXdNSGd4TlRBd0xtcHdad3wxMjIxMGMyNGZhOWZkYWVmYWNjMzBjMTFmNjNhNTlkZjhmODhiMTlhNGMzYTk0NTI0Nzc3MDI0MDNhNjI1ZjM4)
Industriële switchen
- Redundante spanningsvoorziening
- Configuratie van het alarmcontact via DIP-schakelaars
- Gebruik van SFP-modules
- Robuuste vormgeving
- DIN-draagrailadapter en behuizing van metaal
- Omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 … +70 °C - Alarmcontact: bewaking van de primaire en secundaire spanningsvoorziening
- Bewaking Ethernet-poorten
- Signalering via PLC of remote I/O's
![industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg](/medias/200-industrial-switches-0852-0103-1102-1106-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE0fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZ3lNaTh4TkRFMk9UTTBOVGswT1RjeU5pOHlNREJmYVc1a2RYTjBjbWxoYkMxemQybDBZMmhsYzE4d09EVXlMVEF4TUROZk1URXdNbDh4TVRBMlh6SXdNREI0TVRVd01DNXFjR2N8NzIyNmZiMzZhZjAzMTA3YzJlNzZmZTVmNmJlNTcwYzNhYzJjNTdkZWYyZDQ4ZWU4ZTYyNGQ5NGQ3ZjJjZWFiZA)
Industrial-Managed-Switches
- Redundante spanningsvoorziening
- Gebruik van SFP-modules
- RS-232-interface voor de op commando's gebaseerde configuratie
- Geïntegreerd Web Based Management voor configuratie of diagnose
- Status-LED's
- Alarmcontact
- Jet Ring-diagnose
- ERPS Ring-diagnose
- Bewaking van de primaire en secundaire spanningsvoorziening
- Bewaking Ethernet-poorten
- Signalering via PLC of remote I/Os - Power over Ethernet (PoE+)
- Configureerbare functies
Veiligheid
- Beschikbaarheid
- Prestatievermogen
- Gegevensoverdracht
![p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg](/medias/200-p-ur-0852-1305-000-xx-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTYxfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbEwyaGhNQzh4TkRFMk9UTXpPVE16TURVNU1DOHlNREJmY0Y5MWNsOHdPRFV5WHpFek1EVmZNREF3WDNoNFh6SXdNREI0TVRVd01DNXFjR2N8MTY3YmZkZmE4OWYyZTU3OGIyODVhMWExYjdmMjM4NGNjZDM2ZDZmNzFhYmI5MDVlNTQyODgwYjFhODI5MzNmZQ)
PROFINET managed switches
- PROFINET-CC-B-gecertificeerd: gebruik in de industriële automatisering
- Media Redundancy Protocol (MRP): als client of als manager vrij te configureren
- PROFINET-diagnose vanuit de toepassing: cyclisch uitleesbaar procesbeeld
- Flexibele configuratie van de poortspiegeling: via GSDML of Web Based Management
- Potentiaalvrije aansluiting door SFP-modules: kabellengten van tot wel 80 km mogelijk
![industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg](/medias/200-industrial-switches-852-1605-852-0603-0602-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEzfGltYWdlL2pwZWd8YURnM0wyZzFaaTh4TkRFM01EazJOVFUwTURnNU5DOHlNREJmYVc1a2RYTjBjbWxoYkMxemQybDBZMmhsYzE4NE5USXRNVFl3TlY4NE5USXRNRFl3TTE4d05qQXlYekl3TURCNE1qQXdNQzVxY0djfDAwYzM3NTc3ZWU5ZDRlMmFhOGVhODI5MDRjNjZhZmI0MmY3NzJiNTA5MTY4NzY2N2U4MDQ3ZGE1MmM3ZjhlYzM)
Industrial managed switch
Met geïntegreerde coderingsfunctie
- Codering van de datapakketten met Layer 2 (MAC-Layer) met 128 bit (GCM-AES) op twee poorten
- Poortspecifieke authenticatie conform IEEE802.1X
- Veilige configuratie van de switches via de webbrowser (https) of SNMPv3
![MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg](/medias/200-MM-2265-New-Products-WAGO9087-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA4fGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZzFOaTh4TkRFM01qUXlPREV3Tnpnd05pOHlNREJmVFUwdE1qSTJOVjlPWlhkZlVISnZaSFZqZEhOZlYwRkhUemt3T0RkZk1qQXdNSGd5TURBd0xtcHdad3wwYjdmMDg4YmZjY2EwOGNlMmUzNmEwNjNjMzQ0ZDVhMjA4OWVkYzNhYjRhMjZjNTkwYjExMDM4OWY5YWY5OWE2)
Lean Managed Switches
Uw voordelen:
- Economische varianten van de configureerbare switchen
- Eenvoudige probleemoplossing in netwerken met weinig IT-kennis
- Intuïtieve bediening tijdens de configuratie en de levenscyclus
![MM-17660_GWA_Lean_Managed_Switches_Composition_2000x2000.jpg](/medias/200-MM-17660-GWA-Lean-Managed-Switches-Composition-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcyfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaG1aUzh4TkRJeU5qSXlNVEF6T1RZME5pOHlNREJmVFUwdE1UYzJOakJmUjFkQlgweGxZVzVmVFdGdVlXZGxaRjlUZDJsMFkyaGxjMTlEYjIxd2IzTnBkR2x2Ymw4eU1EQXdlREl3TURBdWFuQm58ZDI1M2U5MDY5NzFiZDNmM2FiZTY5Y2MyMWQ5MWJiYzcyZDU2ZDNkZDRhYWFmNmI1OTEwMDZhNjRhZjAyYTc0Zg)