[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-nl/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Op deze pagina:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/telecontroletechniek-met-profibus" }, "headline": "Telecontroletechniek PLC PROFIBUS Master ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1ZeTlvTURNdk9Ea3hNelk0TkRjeU5UYzVNQzVxY0djfDA5ZDAyZDkzMGViZTkwYWM0NTRjNDczMzRhOWQ4MDM5Mjk5MmI0NzQzNDRkNzExMjQ2YzlhYzM4YWUxMWJkMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 08 12:10:41 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:11:52 CET 2024" }

Nieuws
Nieuwe telecontrolevariant van de WAGO-controller PFC200 met PROFIBUS-DP-master

Vanaf nu kan de PFC200-controller met PROFIBUS-DP-master aanvullend de telecontroleprotocollen IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 en DNP3 communiceren en een gateway tussen PROFIBUS-DP-slaves en telecontroleprotocollen creëren. Hij ontsluit daarmee nieuwe toepassingsgebieden voor stroom-, water- en gasnetten. WAGO brengt de controller in een uitvoering voor het grotere temperatuurbereik van -20 tot 60 °C op de markt, waardoor hij optimaal voldoet aan alle eisen van de telecontroletechniek.

Uw voordelen:

  • Ondersteuning van de telecontroleprotocollen IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 en DNP3

  • Aanvullend kan het apparaat PROFIBUS als master uitvoeren.

  • CODESYS-V2.3-runtimesysteem

  • Temperatuurbereik: -20 ... 60 °C

  • Uitgebreide bescherming dankzij IT-security-pakketten als SSL/TLS 1.2, SSH, VPN en een firewall

Eenvoudige programmering, veilige communicatie

De nieuwe PFC200-controller werkt met het real time besturingssysteem Linux® en kan met de op CODESYS gebaseerde en beproefde configuratiesoftware WAGO-I/O-PRO geprogrammeerd worden. GSD-bestanden kunnen dankzij de geïntegreerde PROFIBUS-configurator eenvoudig ingelezen worden. Tegelijkertijd worden gevoelige productiegegevens dankzij omvangrijke veiligheidstechnologieën zoals SSL/TLS 1.2, SSH, VPN en firewall uitstekend beveiligd.

Beproefde controller met nieuwe functies

De telecontrolefuncties werden in de krachtige hardware van de controllers PFC200 geïntegreerd. Daarbij blijven de van de andere controllers uit de PFC200 familie gekende ETHERNET- en CAN-interfaces behouden. De controller met PROFIBUS DP Master-interface en telecontrolefunctie beschikt bovendien over diverse toelatingen en kan zodoende in vrijwel iedere toepassing worden geïmplementeerd. De typische lokale bus van de serie 750 ondersteunt alle I/O-modules. Het WAGO I/O-productportfolio bestaat inmiddels uit meer dan 500 modules. Hiertoe behoren niet alleen analoge en digitale in- en uitgangsmodules, maar ook verschillende speciale modules voor de registratie en de verwerking van de meest uiteenlopende signalen, zoals bv een 3-fasenvermogensmeetmodule voor energiemeting.

Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch advies

Ma.-Do. 8:00-17:00 uur
Vr. 8:00-16:00 uur
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Nuttige links

Productoverzicht

Andere productgebieden

Ons aanbod voor u

PLC voor een economische besturing

Grote en kleine besturingstaken moeten kosteneffectief zijn. WAGO heeft voor elke taak en vereiste de juiste controller in zijn portfolio.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg