[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-nl/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-draads female steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaat 7,62 mm; 7-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Vergrendelpallen aan zijkant; 10,00 mm²; lichtgrijs", "description" : "<h2>Female stekker series 831, lichtgrijs</h2><br/><br/>De female stekker met het artikelnummer 831-1107/038-000 zorgt voor een storingsvrije elektrische installatie. Met onze printconnectoren krijgt u een universeel verbindingssysteem dat op vele manieren kan worden ingezet: als printplaatconnector, als doorvoerconnector, als zwevende doorvoerconnector voor verschillende soorten assemblages of als connector op aansluitblokken. Deze printconnectoren met een toegekende spanning 1000 V zijn geschikt voor stromen tot 41 A. Het product is daarom ook geschikt voor zware apparatuur. Bij deze female stekker is voor de geleiderverbinding een afstriplengte van 11 tot 13 mm noodzakelijk. Dit product is met Push-in CAGE CLAMP®-technologie uitgerust. Met de Push-in CAGE CLAMP®-aansluittechnologie kunnen alle soorten geleiders zeer eenvoudig worden aangesloten. Het extra voordeel van direkt insteken is, dat geleiders met voldoende knikweerstand en fijnaderige geleiders met adereindhulzen zonder gereedschap kunnen worden ingestoken. De maten zijn in breedte x hoogte x diepte 79,24 x 25 x 45,7 mm. Deze female stekker is afhankelijk van het type geleider geschikt voor geleiderdoorsneden van 0.5 mm² tot 10 mm². Bij deze aansluitklem met 1 level kunnen via de 7 klempunten 7 potentiëlen / 7 polen worden verbonden. De lichtgrijze behuizing van polyamide (PA66) zorgt voor de isolatie, de contacten worden gemaakt van elektrolytkoper (ecu) en de klemveer is gemaakt van chroomnikkelstaal (CrNi). Het oppervlak van de contacten is van tin. Door een hendel wordt deze stekker bediend. Het MCS – "MULTI CONNECTION SYSTEM" – van WAGO omvat in totaal 7 families met rastermaten van 2,5 mm tot 10,16 mm en biedt een breed scala aan toepassingsmogelijkheden met geleiderdoorsneden van 0,08 tot 25 mm².<br/>", "mpn" : "831-1107/038-000", "sku" : "831-1107/038-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964496-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTk4fGltYWdlL2pwZWd8YURZNEwyZzBNaTh4TXpReU5EUXdOalV5T0RBek1DOHlNREJmTnprMk5EUTVObDlFUlM1cWNHY3wzOTQzZmIxY2EyMWI3MTYxOTQ4MWU1YTRmMWMyMTg2ZmRiMTcyZmJhMjI0ZWYzNzhjNjY0ZWIxMzJiODFiMTQ2", "gtin13" : "4066966512922", "category" : "Connector", "url" : "https://www.wago.com/be-nl/connector/1-draads-female-steker/p/831-1107_038-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
MCS MAXI 6 Artikelnummer 831-1107/038-000

1-draads female steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaat 7,62 mm; 7-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Vergrendelpallen aan zijkant; 10,00 mm²; lichtgrijs

Artikelnummer 831-1107/038-000
1-draads female steker
Even geduld a.u.b. ...
Catalogusprijs per stuk*
Op aanvraag
Prijs en beschikbaarheid na 
Uw prijs per stuk*
Op aanvraag
VPE (subVPE): 12 Stuk
Artikelnummer 831-1107/038-000
1-draads female steker
Even geduld a.u.b. ...
Catalogusprijs per stuk*
Op aanvraag
Prijs en beschikbaarheid na 
Uw prijs per stuk*
Op aanvraag
VPE (subVPE): 12 Stuk