{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Steker/open einde; 3-polig; Cod. S; H05VV-F 3 x 1,5 mm²; 1 m; 1,50 mm²; bruin",
"description" : "<h2>Geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD met trekontlasting</h2><br/><br/>De geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD toegekende stroom 16 A garandeert een snelle en veilige montage. De coderingsmogelijkheden beperken installatiefouten tot een minimum en maken een snelle en onderhoudsvrije aansluiting van alle componenten mogelijk. In overeenstemming met de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) biedt de installatieconnector bescherming tegen het aanraken van spanningvoerende onderdelen. Met <i>WINSTA</i>® RD hebben wij een productfamilie ontwikkeld die dankzij de bouwvorm perfect in lege buizen of boorgaten past. De veiligheid van een gebouw moet natuurlijk ook na de montage van de elektrische installatie te allen tijde gegarandeerd zijn. Aan de fundamentele veiligheidsbepalingen van de geldende normen wordt dankzij de brandklasse E van dit product in alle opzichten voldaan.<br/><br/><h3>Insteken in plaats van vastschroeven – geconfectioneerde kabels van WAGO</h3><br/><br/>De geconfectioneerde kabel is voorzien van een steker en een open kabeleinde. WINSTA® is het connectorsysteem dat optimaal op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een foutloze montage van kabels en onderdelen snel en veilig mogelijk. Maak een bewuste keuze voor kwaliteit en duurzaamheid – met markering van WAGO wordt de installatie van diverse elektrische componenten aanzienlijk eenvoudiger. <br/><br/><ul><br/><li>Storingsvrij dankzij de beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Tijdbesparend, aangezien geen bedrading op de bouwplaats noodzakelijk is</li><li>Wisselstroomtoepassingen van decentrale componenten</li><li>Gereed voor installatie</li><li>Snelle vervanging van defecte eenheden tijdens bedrijf</li></ul>",
"mpn" : "774-9973/206-105",
"sku" : "774-9973/206-105",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820751-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaFppOHhNek14TXpZd09UVXpNVFF5TWk4eU1EQmZOemd5TURjMU1WOUVSUzVxY0djfGNjYzQ0OTQ4MThjZDhmZGVlODc4NTMyMDViOTVmOGUyYzdhM2EwYzc5NzI5OTYyZmMwMWJmYWRiZTcyMGFlNDA",
"gtin13" : "4055143319119",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/be-nl/connector/geconfectioneerde-aansluitkabel/p/774-9973_206-105"
}