{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "geconfectioneerde aansluitkabel; Eca; Bus/open einde; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 1,5 mm²; 5 m; 1,50 mm²; wit",
"description" : "<h2>Geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD codering A</h2><br/><br/>De geconfectioneerde kabel <i>WINSTA</i>® RD toegekende stroom 16 A maakt de aansluiting van fijnaderige en massieve geleiders mogelijk. De coderingsmogelijkheden beperken installatiefouten tot een minimum en maken een snelle en veilige aansluiting van alle componenten mogelijk. Overeenkomstig de beschermingsklasse IP20 (In aangesloten toestand: IP2xC (deze installatieconnectoren zijn niet geschikt voor gebruik in goed toegankelijke bereiken!)) biedt de installatieconnector bescherming tegen aanraking van spanningvoerende onderdelen. Met <i>WINSTA</i>® RD hebben wij een productfamilie ontwikkeld die dankzij de bouwvorm perfect in lege buizen of boorgaten past. De veiligheid van een gebouw moet ook na de elektrische installatie te allen tijde gewaarborgd zijn. Aan de fundamentele veiligheidsbepalingen van de geldende normen wordt dankzij de brandklasse E van dit product meer dan voldaan.<br/><br/><h3>Insteken in plaats van vastschroeven – geconfectioneerde kabels van WAGO</h3><br/><br/>De geconfectioneerde kabel is uitgerust met een bus en een open kabeleinde. WINSTA® is het connectorsysteem dat optimaal op de strenge eisen in de elektrische installatie afgestemd is. Het systeem maakt een veilige, snelle en vooral foutloze montage van onderdelen en kabels mogelijk. Profiteer ook van de onderhoudsvrije veerklemtechniek bij stekerbaar installeren! Plan uw installatie met beschermingsklasse IP20 van WAGO. <br/><br/><ul><br/><li>Effectieve beveiliging tegen verkeerd insteken</li><li>Optimaal op de eisen afgestemde producten garanderen een hoge mate van veiligheid voor de toepassing</li><li>Groota antal toepassingsgebieden</li><li>Gereed voor installatie, meteen te gebruiken</li><li>Veilige en snelle montage</li></ul>",
"mpn" : "774-9993/106-502",
"sku" : "774-9993/106-502",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7820744-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa01TOHhNek14TXpVNU9UUTNNVFkwTmk4eU1EQmZOemd5TURjME5GOUVSUzVxY0djfDI4NmUwYjNhNGUxNWIzOWQ3OGQwMGVlNDExNzE5NTI0N2VjYmMzYmVlOGIxOGEyZjNlODdkMDgxODk4YzMzYjU",
"gtin13" : "4045454321222",
"category" : "Connector",
"url" : "https://www.wago.com/be-nl/connector/geconfectioneerde-aansluitkabel/p/774-9993_106-502"
}