Bij hoge eisen aan rekenkracht en opslagruimte biedt de producent met de Edge Computer eveneens een geschikte oplossing. Deze is voorzien van een quadcore-Atom-processor met 1,91 GHz en is uitgerust met een standaard Debian Linux® besturingssysteem. "Gebruikers kunnen hier naar hartelust creëren en er volledige automatisatieprocessen op bouwen", klinkt J. Sparmann blij. Displays kunnen rechtstreeks via de HDMI- of displaypoort worden aangesloten. Bovendien staan voor de communicatie meerdere beschikbare USB-interfaces en twee Gigabit-Ethernetpoorten ter beschikking. "Indien er geen kabelverbinding mogelijk, kunt u via een uitbreidingsslot ook telefoonkaarten van mobiele telefonie gebruiken", legt J. Sparmann uit. Met 4 GB of desgewenst 8 GB RAM en een flashgeheugen van 64 GB kunt u ook complexere projecten realiseren.
Voor de verwerking van grote hoeveelheden data, bijvoorbeeld bij uitgebreide databanktoepassingen, kan de Edge Computer door middel van een SSD-station worden uitgebreid. In de behuizing is hiervoor een montageplaats voorzien voor een 2,5 inch-SSD-station. Omdat de Edge Computer het ondanks het uitgebreide temperatuurbereik van -20 °C tot +60 °C zonder ventilators stelt, is hij compact en kan hij daarom makkelijk en plaatsbesparend in een schakelkast op een DIN-rail worden gemonteerd. "Hij is dus ook onderhoudsarm", vult Dr. A. Kleine aan.
Op de Edge Computer kunnen standaardsoftware en WAGO Docker-containers zoals Node-Red worden gebruikt. Voor de grafische weergave van data is bijvoorbeeld de open-sourcetoepassing Grafana geschikt.
De security speelt ook bij de nieuwe apparaten een belangrijke rol. Een TPM-2.0-chip maakt het mogelijk om een versleutelingsmechanisme te gebruiken teneinde de veiligheid van de data te waarborgen. "Ook softwaretechnisch zijn de apparaten optimaal uitgerust voor een hoog beveiligingsniveau", vindt J. Sparmann. "Met een heleboel open-sourcesoftware op de apparaten is beveiliging steeds aanwezig - de grote open-sourcecommunity controleert immers permanent de brontekst en bouwt bugfixes in."
Behalve voor de standaard VPN-toepassingen zijn de apparaten open voor speciale beveiligingsoplossingen zoals Tosibox en Hooc. Hiermee kunnen gebruikers volgens het #openandeasy-principe niet alleen terugvallen op de VPN-oplossing van WAGO, maar ook op andere management systemen op afstand met hoge beveiliging.