WAGO
De DALI Multi Master-klem 753-647 voldoet aan de vereisten van de DALI-standaard IEC 62386. De door diverse fabrikanten toegepaste DALI-standaard dient de interoperabiliteit van DALI-busdeelnemers in de verlichtingsbranche te waarborgen.
De 12 mm brede busklem functioneert als DALI-interface in combinatie met de controllers en busklemmen van de serie 750 (BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS en andere). Een DALI Multi Master-klem ondersteunt telkens 64 adressen voor „Control Gears“ (EVG's (elektronische voorschakelapparaten)) en 64 adressen voor DALI-sensoren. Iedere DALI EVG kan aan 16 groepen en 16 scènes worden toegewezen. De DALI Multi Master-klem biedt bovendien 16 extra virtuele groepen op de DALI-bus. DALI-voorschakelapparaten hebben een uniek adres, dat eenvoudig via de DALI-configurator toegewezen wordt (gratis WAGO-plug-in). De configurator is beschikbaar als autonome Windows-software of kan worden opgeroepen vanuit de software WAGO-I/O-CHECK. Met het WAGO-I/O-SYSTEM 750 zijn combinaties van DALI-besturingen met andere netwerken mogelijk. Meerdere DALI Master-klemmen kunnen bijvoorbeeld op een veldbuseiland worden aangesloten. Het maximale aantal busklemmen op een controller is afhankelijk van de benodigde geheugenruimte van de applicatie. Het veldbusknooppunt kan geprogrammeerd worden met de programmeersoftware WAGO-I/O-PRO. WAGO ondersteunt de programmering met een omvangrijke IEC 61131-3-bibliotheek en met eenvoudige modules voor de realisatie van complexe verlichtingsapplicaties. De alternatieve "Easy Mode" zorgt dankzij de eenvoudige functieoproepen voor een verlichtingsregeling zonder PLC-programmering. De busklem kan door middel van updates aan toekomstige eisen (aanpassing aan de actuele DALI-versie) worden aangepast. Voor inbedrijfstelling en onderhoud is een omvangrijke en eenvoudig te bedienen softwaretool beschikbaar die "stand alone" kan worden gebruikt of via de software WAGO-I/O-CHECK (als integraal onderdeel) kan worden opgeroepen.
Voor de voeding van de DALI Multi Master-klem zijn twee opties beschikbaar:
1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307, 2002-1392
2. 787-712
3. 249-116
4. 787-1007
5. 750-880
6. 750-402
7. 753-647
8. 750-600
9. 2851-8303
Om te downloaden en veilig te installeren: beschrijvingen, bibliotheken en softwareondersteuning voor uw DALI oplossingen
WAGO in de praktijk
Referenties uit de gebouwtechniek
Als partner en innovatieleider realiseert WAGO vele interessante projecten. Ontdek onze creatieve en efficiënte oplossingen op het gebied van gebouwtechniek.
Iedereen die in verlichting ook de nadruk legt op ecologische aspecten, moet energiezuinige lichtbronnen combineren met een intelligent lichtmanagementsysteem.
Aanbevelingen om verder te lezen
Meer uit het bereik gebouwtechniek
Of u nu de verlichtingsinstallatie en automatisering in uw kantoorgebouw plant, een verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesysteem wilt ombouwen of zich principieel voor het onderwerp ruimteautomatisering interesseert: WAGO helpt u om uw vereisten in het gebouw te implementeren.
De planning, realisatie en exploitatie van een gebouw moeten met een maximaal rendement en een groot aanpassingsvermogen overtuigen.
Duurzaam bouwen is de moeite waard. Verschillende certificaten helpen bij de planning - één van hen houdt ook rekening met het energiebesparingspotentieel van gebouwautomatisering.
Dit zou u ook kunnen interesseren
WAGO in andere branches
In de trein, op het spoor, in stations - WAGO-technologie zorgt voor de beste en onderhoudsvrije verbindingen in het treinverkeer.
De energiesector heeft op alle gebieden te maken met grote uitdagingen. Intelligente netwerken en innovatieve oplossingen van WAGO helpen deze uitdagingen aan te gaan.