[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-nl/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
katalogeinstieg_interface_2000x2000_0017.jpg

Interface Electronic

Bij de planning van installaties moet tegenwoordig rekening worden gehouden met de meest uiteenlopende eisen. Gebruikersgemak, onderhoudsvriendelijkheid, geringe investeringskosten, bedrijfszekerheid, veiligheid en beschikbaarheid van de installatie, eenvoudige planning en inbedrijfstelling zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.

Dankzij het grote assortiment aan WAGO interface-modules, zoals de insteekbare functie- en overgangsmodules, de smalle relais- en optocouplers en de moderne schakelende netvoedingen met een hoog rendement kan aan deze eisen optimaal worden voldaan en een veilige scheiding van het bedradings- en functieniveau worden gewaarborgd.

Productcategorieën

Diversiteit in Interface Electronic

Signaalomvormers en scheidingsversterkers

Scheiden, versterken, filteren, converteren:

De signaalomvormers en scheidingsversterkers uit de familie JUMPFLEX® vervullen verschillende functies in een groot aantal verschillende toepassingsgebieden en zorgen voor veilige en foutloze signaaloverdracht - dankzij een uitgebreid certificatiepakket, ook wereldwijd.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Stroomomvormers en spanningsaftakkingen

Stroomtransformatoren van WAGO zijn de eerste keuze op locaties waar hoge stromen gedetecteerd en verder verwerkt moeten worden. De potentiaalverbindingen maken daarenboven een comfortabele en veilige aftakking van de meetspanning in aanwezige installaties mogelijk.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

Voedingen

De efficiënte voedingen van WAGO leveren te allen tijde een gelijkblijvende voedingsspanning, ongeacht het feit of het om eenvoudige toepassingen of om grootschalige automatiseringstoepassingen met een groot benodigd vermogen gaat. Als ideale aanvulling op uw installatie biedt WAGO een ruime keuze aan onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (UPS), buffermodules, redundante modules en elektronische beveiligingsschakelaars.

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

Relais- en optocouplermodules

Of het nu gaat om relaisvoeten of plug-in relais en optocouplermodules - de diverse uitvoeringen van de WAGO-relais en optocouplers bieden een oplossing voor elke behoefte en worden gebruikt in alle sectoren van de industrie, procestechniek en energietechnologie, in de spoor- of scheepsbouw en in algemene schakelkastbouw.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Interfacemodules

Met de interfacemodules beschikt u over een veilig en onderhoudsvrij verbindingsniveau voor de flexibele bedrading van signalen. Ze zorgen voor de verbinding van de elektronica met de elektrotechniek op besturingsniveau, en nemen bovendien de betrouwbare overdracht en verdeling van signalen op besturings- en veldniveau (installatie, machine) en omgekeerd voor hun rekening.

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

Systeembekabeling

Met de systeembekabelingsoplossingen van WAGO kunt u systematisch, snel en eenvoudig individuele componenten van uw automatisering met elkaar verbinden. Dit bespaart tijd en geld tijdens planning, installatie en inbedrijfstelling in tijden van steeds complexere systemen en besturingskastoplossingen.

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Overspanningsbeveiliging en speciale elektronica

De producten uit de bereiken overspanningsbeveiliging en speciale elektronica zijn veelzijdig. Interfacemodules met speciale functies zorgen voor veilige en foutloze signaalverwerking en aanpassing. Onze producten uit het bereik overspanningsbeveiliging zorgen voor een betrouwbare bescherming van elektrische apparatuur en systemen tegen hoge spanningen.

buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Kom meer te weten

Onderwerpen en nieuws uit het bereik Interface Electronic

Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch advies

Ma.-Do. 8:00-17:00 uur
Vr. 8:00-16:00 uur
unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_2000x2000

Nuttige links

Dat zou u ook kunnen interesseren

Passend bij onze producten uit het bereik Interface Electronic

Elektronische beveiligingsschakelaars

Veiligheid in de kleinste ruimtes: als het gaat om betrouwbare beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting, zijn de WAGO-stroomonderbrekers van de EPSITRON®-familie ideaal.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Toepassingsbereiken relais en optocouplers

Lees meer over de diverse toepassingsgebieden van onze relais en optocouplers en ontdek illustratieve toepassingsvoorbeelden, zoals bijvoorbeeld het gebruik van relais met handmatige bediening in gebouwen of hoe we voldoen aan de speciale vereisten van de spoorwegsector in overeenstemming met EN 50155.

relais-optokoppler_prozessanlage_facharbeiter_s_istock_000008945117_2000x1500.jpg

WAGO ECO Power

Bij een groot aantal toepassingen is een gelijkspanning van slechts 24 V benodigd. Hier vormen de ECO Power-voedingen een economisch alternatief.

landingpage-epsitron-2000x1500.jpg