Taal selecteren
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/eenkanaals-elektronische-beveiligingsschakelaars-1" }, "headline": "Gelijkspanningskringen praktisch en plaatsbesparend afzekeren", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-302012-0787-3861-0004-1020-000-Knoten-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJoak1pOHhNemN4TnprMU1UTTBPRGMyTmk5TlRTMHpNREl3TVRKZk1EYzROeTB6T0RZeExUQXdNRFF0TVRBeU1GOHdNREJmUzI1dmRHVnVYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDcwZDk2YjkzMTczMDg5YjliOGI1NzZlNDc2N2JhYmU3NTE0MGE5YTQ1Y2QzMjMyM2I5ODZkZTlhNGYwMGJkYTc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-07-11_13-04/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jun 02 13:56:20 CEST 2023", "dateModified": "Fri Feb 23 10:12:02 CET 2024" }

Nieuws 30 maart 2023
Gelijkspanningskringen praktisch en plaatsbesparend afzekeren

Plaats en kosten besparen van de 1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars.

De 1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars (Electronic Circuit Breaker of kortweg ECB) van WAGO garanderen een betrouwbare beveiliging in de schakelkast. Daardoor beveiligen ze apparaten en leidingen en dienen ze voor de selectieve uitschakeling van individuele stroomtrajecten, waardoor een stilstand in de niet-betrokken trajecten kan worden voorkomen.

Uw voordelen

  • Elektronische beveiliging met vaste of flexibel instelbare uitschakelstroom

  • 1-kanaal en modulair uitbreidbaar

  • Compacte bouwbreedte van slechts 6 mm voor meer plaats in de schakelkast

  • Voldoet aan de eisen van NEC (National Electrical Code) Cl. Varianten:2 (Varianten tot max. 4 A)

Erg comfortabele beveiligingsschakelaar

Zodra de ingestelde uitschakelstroom bereikt of overschreden wordt, wordt ze volgens een vastgelegd schema uitgeschakeld. Afhankelijk van het model kunnen de uitschakelstromen vast of flexibel worden ingesteld. De elektronische beveiligingsschakelaars hebben duidelijk lagere toleranties dan thermische of thermomagnetische zekeringen en voldoen aan de eisen van EN 60204. Door de signalisatie en de bewaking en activering op afstand zijn de elektrische beveiligingsschakelaars erg comfortabel in gebruik.

Ruimte besparen in de schakelkast

Ze zijn dus optimaal voor de beveiliging van individuele DC-24V-stroomtrajecten, zoals in stuurstroomcircuits van machines en installaties met lasten zoals PLC, IPC of HMI, maar ook relais, optocouplers, actuators, signaalomvormers en ventielen. Dankzij de geringe breedte van slechts 6 mm spaart u met de beveiligingsschakelaars ruimte in de schakelkast. De 1-kanaals en modulaire bouwwijze is bovendien economisch rendabel omdat enkel het aantal beveiligingsschakelaars voorzien moet worden dat nodig is voor de configuratie van de betrokken installatie.



Beschikbaarheid: kwartaal 2/2023

Dit zou u ook kunnen interesseren

Machine- en installatiebouw

Kosten verlagen, prestaties verbeteren, flexibel produceren én aan de eisen van Industrie 4.0 voldoen: machine- en installatiebouwers in de producerende industrie en de procestechniek zien zich geconfronteerd met tal van uitdagingen. WAGO ondersteunt u in deze dynamische tijd met innovatieve oplossingen, intelligente technologieën en betrouwbare producten. Lees meer over succesvolle projecten bij onze klanten en ervaar hoe u uw productie klaar kunt stomen voor de toekomst!

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg