Nieuws 26 september 2023
Hogere beschikbaarheid van de installatie dankzij de redundante functie

Eenvoudige opbouw van een redundant voedingssysteem dankzij de geïntegreerde Mosfet-functionaliteit

Uw voordelen:

  • Bestendigheid tegen een uitval en daardoor een hogere beschikbaarheid van de machine

     

  • 1+1 redundantie zonder redundante module 

  • n+1 redundantie verhoogt belasting van afzonderlijke apparaten

  • Bewaking van het stroomvoorzieningssysteem met behulp van communicatiemodules

In de machinebouw, in de automobielindustrie evenals in de proces-, gebouw- of energietechniek - de Pro 2 Redundancy wordt gebruikt als een hoge beschikbaarheid van de installatie vereist is. Hierbij worden extra voedingen als reserve geïnstalleerd. Als een van de apparaten uitvalt, worden de resterende netvoedingen gebruikt om de installatie te laten functioneren. Geïntegreerde ontkoppelingsmosfets voorkomen hierbij retourvoedingen in een eventueel kortgesloten netvoedingsuitgang. Bovendien hoeft geen aparte redundante module gebruikt te worden, waardoor een kostenefficiënte en ruimtebesparende installatie mogelijk is.

Bij de redundantie 1+1 kan de totale belasting door één apparaat worden gedragen, waardoor het apparaat nooit wordt overbelast. Bij een redundante n+1 kan de belasting van de afzonderlijke apparaten worden verhoogd, hetgeen tot een beter totaal rendement leidt. Tegelijkertijd nemen apparaten de hierdoor veroorzaakte extra belasting in geval van een uitval van een apparaat voor hun rekening. De bewaking van dit onderbrekingsvrije stroomvoorzieningssysteem kan eenvoudig via plug-in communicatiemodules worden uitgevoerd. Hierbij zijn de modi TCP, Modbus RTU, IO Link en Ethernet IP-interfaces voor het bovengeschikte besturingssysteem beschikbaar.

De redundante 1- of 3-fasige voedingen met geïntegreerde ontkoppelingsmosfet beschikken in principe over dezelfde technische voordelen als de gehele Pro 2-productfamilie. Met name de TopBoost en de Power Boost-eigenschappen en het hoge rendement van tot wel 96 % zijn hier van toepassing.

Artikelnummers:

Beschikbaarheid: kwartaal 4/2023