Overzicht van de explosieveiligheidsklassen
Het doel van ontstekingsbeveiliging is om in omgevingen waar explosieve atmosferen kunnen ontstaan ontstekingen te verhinderen, door ervoor te zorgen dat er geen ontoelaatbaar hoge temperaturen zijn. De ontstekingsbeveiligingstypes verschillen naargelang van de aard en de functie van het bedrijfsmiddel en afhankelijk van de waarschijnlijkheid van het ontstaan van een explosieve atmosfeer.
De elektrische bedrijfsmiddelen moeten voldoen aan de bepalingen van de normen IEC 60079-0 (gassen en dampen), IEC 61241-0 (stoffen) en EN 13463-1 (niet-elektrische apparaten). De apparaten moeten dan nog door een erkende keuringsinstantie gekeurd worden, in Duitsland bijvoorbeeld door de Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).
![process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg](/medias/200-process-grafik-explosionsschutz-zuendschutzarten-2000x1500-6.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY1fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGxPUzh4TkRFek16TTFNemszTVRjME1pOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTluY21GbWFXdGZaWGh3Ykc5emFXOXVjM05qYUhWMGVsOTZkV1Z1WkhOamFIVjBlbUZ5ZEdWdVh6SXdNREI0TVRVd01GODJMbXB3Wnd8NTUzMmMwNTBmNTViODhkMzM0OWZiZDgyYzM5OTkyNWNmNzI0ODQxZGQ4YWQ3Yjk1ZjdhMzAzZDY1NDBhYTRiOA)