{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Runtime; EtherCAT Master; 600; Single License; Online activation",
"description" : "<b>Functie</b><br/>EtherCAT is een performant real time Ethernet-veldbussysteem dat zich tot een standaard in tal van industriële automatiseringsapplicaties ontwikkeld heeft. Enkele apparaten van WAGO kunnen als EtherCAT Master worden gebruikt. Hiervoor moeten de apparaten van een licentie worden voorzien. <br/><br/>Het EtherCAT-systeem kan via speciale configuratiedialogen in de engineering software <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> worden geconfigureerd. In deze dialogen wordt vastgelegd <br/><ul><li>dat de controller als EtherCAT Master gebruikt dient te worden, </li><li>welke veldapparaten geactiveerd dienen te worden,</li><li>hoe de topologie van het netwerk opgebouwd is en</li><li>welke parameterwaarden bij de start aan de slaves overgedragen dienen te worden.</li></ul><br/><br/>De runtime beschikt, naast de protocolstack in de vorm van een bibliotheek, ook over componenten voor de directe toegang tot de Ethernet-interface alsook voor de diagnose.<br/><br/><b>Voordelen:</b><br/><ul><li>Gebruik van het apparaat als EtherCAT Master</li><li>Aansturing van WAGO slaves met het veldbussysteem EtherCAT, bijvoorbeeld met de veldbuscoupler EtherCAT van het WAGO I/O-SYSTEM 750</li><li>Aansturing van andere veldapparaten die via een gestandaardiseerde apparaatbeschrijving in <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> geïmplementeerd werden </li></ul><br/><br/><b>Gebruik</b><br/>De licentie wordt in <b><i>e!</i></b><i>COCKPIT</i> geregistreerd, aan een apparaat toegewezen en samen met het project naar het apparaat gekopieerd en geladen. Meer stappen zijn niet nodig voor de installatie.<br/><br/><b>Technische gegevens</b><br/>Distributed clocks<br/>Hot-Connect<br/>Busdiagnose: in configurator en door PLC-applicatie<br/>Ondersteunde layer7-protocollen: <br/><ul><li>CoE (CANopen / CAN over EtherCAT) </li><li>FoE (File over EtherCAT), </li><li>VoE (Vendor over EtherCAT)</li></ul><br/><br/><b>Compatibele apparaten</b><br/>762-43xx/8000-0002; Touch Panel 600 Standard Line; hardwareuitrusting PIO 3<br/>762-53xx/8000-0002; Touch Panel 600 Advanced Line; hardwareuitrusting PIO 3<br/>762-42xx/8000-0001; Touch Panel 600 Standard Line; hardwareuitrusting PIO 2*<br/>762-52xx/8000-0001; Touch Panel 600 Advanced Line; hardwareuitrusting PIO 2*<br/>762-62xx/8000-0001; Touch Panel 600 Marine Line; hardwareuitrusting PIO 2*<br/><br/>xx is een wildcard, de licentie kan worden gebruikt voor alle beeldschermdiagonalen van de Touch Panels.<br/>* Voorwaarde voor het gebruik van de EtherCAT Master is de licentiëring van het apparaat met een PLC-licentie als Control Panel.",
"mpn" : "2759-266/211-1000",
"sku" : "2759-266/211-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-2129218-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZzJOeTh4TXpJME9UUXdOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTWpFeU9USXhPRjlFUlM1cWNHY3w2N2JlM2VhZmQ5NGIzYWNlMzI2ZGVlZDUzOWFiMjYwZDVhYjhkM2UyMTcwOTUwNDFiOWE4N2JmNmVjOTMwOWM1",
"gtin13" : "4055143911481",
"category" : "Software",
"url" : "https://www.wago.com/be-nl/software/runtime/p/2759-266_211-1000"
}