LED-modules aan de achterzijde aansluiten
De nieuwe Through-Board SMD-printklemmen van de serie 2070 van WAGO maken de aansluiting van LED-modules aan de achterzijde mogelijk. Hierdoor wordt ongewenste schaduwvorming verminderd en de bedrading vereenvoudigd.
Met de serie 2070 brengt WAGO nieuwe SMD-printklemmen voor massieve en fijnaderige geleiders met een doorsnede van 0,2 tot 0,75 mm2 (AWG 24 tot AWG 18) op de markt. Opmerkelijk: de nieuwe klemmen zijn ontworpen om LED-modules achteraan aan te sluiten.
De nieuwe Through Board SMD-printklemmen van de serie 2070 zijn hierdoor bijzonder geschikt voor lineaire LED-modules en voor zeer vlak geconstrueerde verlichtingsarmaturen.
Uw voordelen:
Een minimale inbouwhoogte van slechts 1,1 mm aan de voorkant van de module minimaliseert schaduwvorming
De aansluiting van geleiders aan de achterkant vereenvoudigt de bedrading van LED-modules