Serie 294
De serie 294 is ontwikkeld voor alle soorten geleiders met een maximale aansluitdoorsnede van 2,5 mm2 en is bij uitstek geschikt voor het gebruik in verwarming, airconditioning en pompen. Voor de universele aansluiting van verlichtingsarmaturen is de speciale Linect®-lichtaansluitklem ideaal.
Voordelen:
- Max. aansluitdoorsnede: 2,5 mm2
- Massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders
- Drukknoppen: aan één zijde
- PSE-Jet gecertificeerd
![netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg](/medias/200-netztanschlussklemme-Serie294-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhqTWk4eE5ERXpNek14TVRNM016TTBNaTh5TURCZmJtVjBlblJoYm5OamFHeDFjM05yYkdWdGJXVmZVMlZ5YVdVeU9UUmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5CbnxjZGM4MjFlNGE0YTMzMDJmNmI3YTFkZjBkZmZlODhjMDY1NWFkMTY0YTBmNTBjNzJkYWFjYzcwYmFiMTAxYzMx)
Serie 272
De serie 272 is speciaal geschikt voor het aansluiten van massieve geleiders met een doorsnede tot 2,5 mm2.
Voordelen:
- Max. aansluitdoorsnede: 2,5 mm2
- Massieve geleiders
- Drukknoppen: aan één zijde, op beide zijden of zonder drukknop
- UL-gecertificeerd
![netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg](/medias/200-netztanschlussklemme-Serie272-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmhpTkM4eE5ERXpNek0xT1RJeE5EWXlNaTh5TURCZmJtVjBlblJoYm5OamFHeDFjM05yYkdWdGJXVmZVMlZ5YVdVeU56SmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5Cbnw3YjY0MzljOTQ4NmRhYmExNTcxMWIwM2RkMjQzYTlkZTE5ZmMwN2E4MzUyZTU2ZjU1Mzg4ZjIxMDczMGJkNDNi)
Serie 862
De 862-serie is ideaal voor aansluiting van maximaal vier geleiders per potentiaal met een aansluitdoorsnede van 0,5 tot 4 mm2.
Voordelen:
- Max. aansluitdoorsnede: 4 mm2
- Massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders
- Drukknoppen: aan beide zijden
- PSE-Jet gecertificeerd
- UL-gecertificeerd
![netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg](/medias/200-netztanschlussklemme-Serie862-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc1Wmk4eE5ERXpNek0xT1RnMk9UazRNaTh5TURCZmJtVjBlblJoYm5OamFHeDFjM05yYkdWdGJXVmZVMlZ5YVdVNE5qSmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5CbnxiMzhmNjY5MzcwN2YxODE5MGNlMjBmMDIxMzIxZDc3NTlhZWRiOGM0MjYxNGE3MWVmOWE0M2Y3NGNmNGQxYzA3)