[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-nl/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/printklemmen-met-hendel-serie-2601" }, "headline": "Comfortabele aansluiting van apparaten met de serie 2601", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-186297-l-new-website-page-1-5-mm-PCB-Terminal-Block-with-lever-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnek5DOHhNalV5TWpnNU5UZzJOemt6TkM5TlRTMHhPRFl5T1RjZ2JDQnVaWGNnZDJWaWMybDBaU0J3WVdkbElERXNOU0J0YmNLeUlGQkRRaUJVWlhKdGFXNWhiQ0JDYkc5amF5QjNhWFJvSUd4bGRtVnlYekl3TURCNE1URXlOVjh1YW5CbnxiODhlZDhhOWRlM2U1MjI0ZjRiOGM3MzBiOTFjNjQ1MGJmYTdkOGRkOTk1YzNhODZhN2RmZWY0ZWJjYjg1YjBl" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jan 14 15:02:05 CET 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:12:05 CET 2024" }

Nieuws 23 augustus 2022
Comfortabele aansluiting van apparaten met de serie 2601

Zonder gereedschap aansluiten - met de bijzonder compacte printklem met hendel voor doorsneden tot 1,5 mm².

Kleine geleiderdoorsneden kunnen nu nog eenvoudiger aangesloten worden! Voor een eenvoudige en snelle aansluiting zonder gereedschap kunt u gebruik maken van de bijzonder compacte printklem met hendeltechnologie voor doorsneden van 0,14 tot 1,5 mm² of 26 tot 16 AWG: de serie 2601.

Uw voordelen:

  • Kleine geleiderdoorsneden van 0,14 tot 1,5 mm² (26 tot 16 AWG) eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten - en dat wereldwijd

  • Bijzonder compacte oplossing die weinig ruimte op de printplaat nodig heeft

  • Directe aansluiting van massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®

  • Horizontale of verticale aansluiting op de printplaat mogelijk

Massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls kunnen dankzij Push-in CAGE CLAMP® direct worden aangesloten. De aansluiting van fijnaderige geleiders en het loskoppelen van alle soorten geleiders is met de hendelaansluiting bijzonder eenvoudig en snel geregeld. De aansluiting zonder gereedschap is intuïtief mogelijk en het contactpunt is dankzij de hendeltechnologie altijd veilig gesloten. Hierbij heeft de compacte printklem dankzij de compacte afmetingen slechts weinig ruimte op de printplaat nodig. De serie 2601 met een rastermaat van 3,5 mm kan zowel horizontaal als verticaal op de printplaat worden aangesloten. Hierdoor kan de serie bijvoorbeeld ook in toepassingen in de industriële elektronica, in netvoedingen, smart home-installaties of op besturingsprintplaten worden gebruikt. Op aanvraag kan de serie 2601 ook aan de voorkant of bovenkant gemarkeerd of bedrukt worden. Met de serie 2601 vervolledigt WAGO het unieke productassortiment aan printklemmen met hendel voor alle vermogensklassen als optimale oplossing voor de aansluiting van apparaten in het veld.

Artikelnummer: 2601-xxx

Beschikbaarheid: vanaf kwartaal 1/2022

Printconnectoren en printklemmen

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

KIES UW UPGRADE

Printklemmen en connectoren spelen een hoofdrol op uw printplaat als het om een betrouwbare en veilige overdracht van signalen gaat. In elk klemmenblok en elke connector zit een echte held - aangepast aan de specifieke vereisten van uw printplaat. Waarvoor kiest u?

Uw contactpersoon bij WAGO

Verkoopdienst

kontaktmodul_corporate-marketing_tina-nolting_2000x2000_2.jpg

Nuttige links