[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/be-nl/contact", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Op deze pagina:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applicatievoorbeelden","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouw","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/serie-2086-aansluiting-verlichtingsarmaturen" }, "headline": "Witte printklem met drukknop voor toepassingen in de verlichtingsindustrie ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-270077-new-website-page-Series-2086-white-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnM05pOHhNamt3TmpJeE9EYzBPVGs0TWk5TlRTMHlOekF3TnpjZ2JtVjNJSGRsWW5OcGRHVWdjR0ZuWlNCVFpYSnBaWE1nTWpBNE5pQjNhR2wwWlY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58MTBkNTJkYTkyYTliMDliMTY2MTJkODM3NzQyNjNmODkxNmE5NGYxZjQyZTU0OGEyNGM5NzVlODRiNmMxMjRlYg" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-01-09_11-55/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Aug 23 16:32:27 CEST 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:12:05 CET 2024" }

Nieuws 3 mei 2022
Uitgebreide reeks varianten bij de serie 2086

De compacte printklem met drukknop is nu ook in het wit verkrijgbaar voor toepassingen in de verlichtingsindustrie en als THR-variant op rol.

Uw voordelen

  • De witte printklem is ideaal voor de aansluiting van verlichtingsarmaturen.

  • Dankzij push-in CAGE CLAMP® is een directe aansluiting van massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls van 0,14 tot 1,5 mm2 mogelijk.

  • De THR- en SMD-variant wordt om praktische redenen direct op rol geleverd.

Compacte afmetingen en eenvoudig in gebruik

Eenvoudig in gebruik en veelzijdig inzetbaar – en dat alles in een compact jasje. Dat zijn de overtuigende kenmerken van de printklemmen van de serie 2086 met push-in CAGE CLAMP® en drukknop. Deze printklem is nu ook als witte variant en als THR-variant op rol leverbaar.

De serie 2086 kan dankzij de compacte afmetingen en een aansluitbereik van 0,14 tot 1,5 mm² veelzijdig worden ingezet. Massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls kunnen direct worden aangesloten. Geleideraansluiting en insteekrichting zijn zowel horizontaal als verticaal ten opzichte van de printplaat mogelijk, de drukknop wordt in de aansluitrichting van de geleider bediend.

Ideaal voor de aansluiting van verlichtingsarmaturen

Dankzij de witte kleur is de serie 2086 optimaal voor de verlichtingssector. De klem wordt bijvoorbeeld als behuizingsdoorvoer, direct op de driver of op de ledmodule gebruikt. De THR-variant is, aanvullend op de SMD-variant, ook op rol verkrijgbaar. De levering in de "Tape-and-Reel"-verpakking maakt de volledige integratie in het SMT-proces mogelijk. Dit vereenvoudigt de uitrusting aanzienlijk. Zowel de witte SMD-varianten als de zwarte THR- en SMD-printklemmen van de serie 2086 zijn op rol verkrijgbaar.

Artikelnummers: tbd

Beschikbaarheid: kwartaal 4/2022

Verwante producten

Productdiversiteit van WAGO

Ontdek het omvangrijke productassortiment aan printklemmen van de serie 2086.

Meer over dit onderwerp

SMD-printklemmen

Compact, vlak en wereldwijd universeel inzetbaar: de SMD-printklemmenfamilie van WAGO biedt u met zes verschillende series de optimale aansluiting voor uw LED-modules.

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

Printplaataansluiting

Verschillende toepassingen vragen om verschillende oplossingen. WAGO biedt u daarvoor een grote verscheidenheid aan printklemmen en -connectoren aan.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Verkoopdienst

kontaktmodul_corporate-marketing_tina-nolting_2000x2000_2.jpg

Nuttige links