De kleine, krachtige Compact-voeding van WAGO

19 november 2018
Vol vermogen op 18 mm

Met een inbouwbreedte van slechts 18 mm levert de Compact-voeding (787-1200) een uitgangsstroom van 0,5 A en functioneert ook bij veeleisende omgevingstemperaturen uitermate betrouwbaar.

De Compact-voeding (787-1200) is voorzien van een behuizing voor kastmontage met afmetingen die aan alle specificaties van DIN 43880 voldoen. De voeding is ontworpen door WAGO voor het gebruik in installatieverdelers, werkt uiterst betrouwbaar en voldoet aan de eisen voor de elektrische veiligheid volgens EN 60335-1.

Dankzij eenvoudige montage op de draagrail of als optie via schroefmontage met bevestigingsklemmen is de Compact-voeding veelzijdig inzetbaar.

Geplande beschikbaarheid vanaf januari 2019.

In een oogopslag:

  • Uiterst betrouwbaar
    Temperatuurbereik: -25 °C +70 °C, derating > +55 °C

  • Smalle bouwvorm bespaart ruimte in de schakelkast
    slechts 18 mm inbouwbreedte

  • Ideaal voor gebruik in installatieverdelers
    Behuizing voor seriemontage met afmetingen volgens DIN 43880 ideaal voor gebruik in installatieverdelers.