Съединителни редови клеми
Съединителните редови клеми са идеални за вътрешно и външно свързване на проводници. Лесното сглобяване без инструменти осигурява бърз монтаж. Различните цветови комбинации позволяват персонализирана маркировка на точките за свързване.
- Универсално налягане на пружината за всички видове проводници – вътрешни и външни до 16 mm⊃2; (6 AWG)
- Лесно сглобяване без инструменти със заключващи и задържащи щипки
- Серия 828: Лесно отваряне на няколко защипващи модула едновременно чрез удобно задвижващия се лост
- Директен заземителен контакт с корпуса/панела (серия 826)
![h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg](/medias/200-h-0826-0156-001-xx-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI3fGltYWdlL2pwZWd8YURCaUwyZzBNQzh4TkRNd05ESTJOakkxTmpReE5DOHlNREJmYUY4d09ESTJYekF4TlRaZk1EQXhYM2g0WHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3xjMjlmNTM0MDc2MzkwYmZhMDk3ODU4MTVlY2FkYjQ0NzBhOWM0OTgyMzhjNTAxZTZiM2FmNWU4NTVhM2ViOTBh)
Редови клеми с щепселно съединение за шинен монтаж
X-COM®-SYSTEM е модулна система, която намалява времената и разходите за окабеляване. В допълнение към редовите клеми с щепселно съединение за шинен монтаж, X-COM®-SYSTEM също включва дизайни за свързване и други приложения. Предлагат се мъжки конектори с различни възможности за монтаж: фланци за свързване с винтова резба или подобни методи за монтаж и snap-in фланци за сглобяване без инструменти. Свързващата половина се състои от модулни 1- или 2-жични прави или ъглови женски конектори.
![xcom-s-system_2000x2000px.jpg](/medias/200-xcom-s-system-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURVeEwyZzFaQzh4TkRJNU5UVTJNakE1TWpVM05DOHlNREJmZUdOdmJTMXpMWE41YzNSbGJWOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfDU4NWUzY2MxMWZiNDFkNDg5YmQyOWU3NDQ2OGNjNDJkNTM3OTVlMjA0YWNhMDM1MWY5ODk1NzcyMWEyNTNiYzM)
PCB Клеми за печатни платки
Нашите редови клеми за печатни платки за свързване на приложения са идеални за монтирано наравно свързване на устройство с предно задействане. Тези редови клеми за печатни платки се предлагат с разстояние между пиновете 5, 7.5 и 10 mm (0.196, 0.295 и 0.394 инча).
- Универсално свързване чрез пружинното налягане за всички видове проводници
- Незадължителни монтажни фланци за допълнителна механична защита в корпуса
- Или монтирано наравно с приложението или изпъкнало
- Тестов порт, успореден на входа за проводника
![Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-Leiterplattenklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmd6WVM4eE5ETXdORGswTURBek1qQXpNQzh5TURCZlRHVnBkR1Z5Y0d4aGRIUmxibXRzWlcxdFpXNWZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5CbnwxOTNmNTcyNDY4OTMzMjJkYTQwOWRkZDFlZmM4YjRiNTU1NGJhMGZiOTc0YjIyZmVjMjFlODk5YzdmZDU0Zjhi)
picoMAX®: Системата за свързване чрез щепселно съединение
Една CrNi пружина удвоява приложения контактен натиск: Този принцип позволява на picoMAX® да бъде с до 30% по-компактен от другите системи за свързване.
- Компактна конструкция: Намалява използваното пространство с до 30%
- Радикално опростена контактна система
- Специалната конструкция, новаторската технология за пружинно притискане и новият изолационен материал гарантират абсолютна надеждност на контакта – дори при по-високи температури на околната среда
- Много висока устойчивост на вибрации до 20g за връзки кабел към платка, благодарение на интегрираните ключалки и женски конектор, който е почти напълно покрит от мъжкия конектор
- Ефективно тестване чрез тест слот, паралелен на входа за конектора
![picomax_2000x1500px.jpg](/medias/200-picomax-2000x1500px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaEwyZ3pPUzh4TkRJNU5URTBNVFkzT1RFek5DOHlNREJmY0dsamIyMWhlRjh5TURBd2VERTFNREJ3ZUM1cWNHY3xhYzU1NTQ0NDdjMTM2YjU0YzU4MDJjNWZiYzA4MzYxNDk5MzNmODczNjU3ZTBiODU4MDU2MzAwOTIzNWRlYzM2)