anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg

Технология за свързване на новаторите

Намалете разходите си и увеличете максимално безопасността на приложенията си с технологиите WAGO CAGE CLAMP®.

Като световен лидер в технологията за пружинно свързване, WAGO предлага перфектната система за свързване, която отговаря на вашите специфични нужди.
Още през 1951 г.WAGO приложи концепцията за използване на пружинно налягане вместо винтове за свързване на проводници. „Конекторът на WAGO“ е първият в света конектор тип PUSH WIRE® за разклонителни кутии. С изобретяването на CAGE CLAMP® ние зададохме нови стандарти, които непрекъснато разширяваме и оптимизираме. Като използвате технологията за свързване на WAGO, вие се възползвате от устойчиви на вибрации, бързи и необслужваеми връзки.

Вашите предимства

  • Намалете времето за свързване, за да намалите разходите си за труд
  • По-бързото пускане в експлоатация намалява първоначалните разходи, а необслужваемите връзки осигуряват дългосрочни икономии
  • Необслужваема технология за пружинно свързване: По-голяма надеждност на системата и сигурност на оборудването
  • Здрава конструкция: Продуктите с технология CAGE CLAMP® могат да се използват и в тежки условия на околната среда – навсякъде по света

Ефективни иновации

Нашите технологии за свързване

Доказана в милиарди приложения по целия свят

Универсалната система за свързване, която създадохме през 1977 г., е известна като CAGE CLAMP® и е индустриалният стандарт за технологиите за електрическо свързване.

Цялата информация за Push-in CAGE CLAMP® накратко:

  • Свързвайте твърди, гъвкави и фини проводници със сечения, вариращи от 0,08 до 35 mm⊃2; (28-2 AWG). Пружината CAGE CLAMP® и токовата шина създават самозатягаща се система.
  • CAGE CLAMP® е изработена от висококачествена, пружинна хром-никелова стомана.
  • Токовата шина е изработена от електролитна мед с калайдисана повърхност.

CAGE CLAMP® Свързване

За всички видове проводници:

  1. Отворете пружинното тяло
  2. Вмъкнете проводника
  3. Освободете пружината – готово!
cage-clamp_2000x2000.jpg

Просто с натискане (Push In)

Push-in CAGE CLAMP® е универсалната технология за свързване на всички видове проводници, която ви предлага простотата на push-in свързването.

Цялата информация за Push-in CAGE CLAMP® накратко:

  • Свързвайте твърди, гъвкави и фини проводници със сечения, вариращи от 0,14 до 25 mm⊃2; (24-4 AWG).
  • Свързвайте твърди проводници, като просто ги натиснете в устройството – без инструменти.

Push-in CAGE CLAMP® Свързване

Този вид свързване позволява проводниците да се свързват по два различни начина:

  1. Универсално свързване на всички видове проводници: Отворете пружината с помощта на работен инструмент, поставете проводник, извадете работния инструмент – готово!
  2. Push-in свързване: Просто натиснете проводник в устройството – готово!

Твърдите проводници, като едножилни, гъвкави и фини проводници с накрайник, могат да се свържат, като просто ги натиснете – без необходимост от работен инструмент. За да се извади проводника, винаги е необходим работен инструмент.

push-in-cageclamp_2000x2000.jpg

Най-бързата технология за свързване

Системата за свързване PUSH WIRE® използва твърдостта на проводника, за да преодолее силата на пружината при вмъкване. PUSH WIRE® се използва предимно за свързване в разклонителните кутии.

Цялата информация за PUSH WIRE® накратко:

  • Свързвайте както твърди, така и гъвкави проводници.
  • Твърдостта на проводниците се използва, за да се преодолее силата на притискане чрез просто натискане на проводника в устройството.
  • Всеки проводник се затяга в отделно гнездо.
  • Фуниевидният вход за проводник предотвратява свързването на няколко проводника в едно гнездо.

PUSH WIRE® Свързване:

  1. Просто натиснете твърдите едножилни и гъвкавите проводници в устройството, без да използвате каквито и да било инструменти.
  2. Извадете проводника, като едновременно въртите и издърпвате проводника.
push-wire_s_an_2273_0205_004_xx_2000x2000.jpg

Универсалната връзка за големи проводници

Системата за свързване със спирална пружина POWER CAGE CLAMP осигурява оптимална сила на затягане за проводници с големи сечения до 185 mm⊃2; (350 kcmil).

Цялата информация за POWER CAGE CLAMP накратко:

  • Диапазон на проводниците: 10 … 185 mm⊃2; (8 AWG … 350 kcmil)
  • Отворете клетката, като използвате T-образен ключ.
  • Заключващият зъб поддържа клетката отворена за лесно свързване на проводниците – идеален за трифазно окабеляване.

POWER CAGE CLAMP Свързване:

  1. За да отворите клетката, поставете T-образния ключ и завъртете обратно на часовниковата стрелка докрай.
  2. След това натиснете оранжевия заключващ зъб. Клетката се заключва в отворено положение за да се освободят ръцете за окабеляване.
  3. Поставете зачистен проводник в затягащото устройство, до упор.
  4. Чрез кратко движение в посока обратна на часовниковата стрелка клетката се затваря и проводникът се стяга.
power-cage-clamp_2000x2000px.jpg

Всички продукти

Открийте разнообразието на продуктите на WAGO.

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1125_1.jpg

Това също може да ви заинтересува

Нашите продуктови категории

Електрически връзки

За бързи, сигурни и необслужваеми връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Разнообразието на нашите продукти се простира от системи редови клеми или клемни блокове за инсталации и промишлено окабеляване, през щепселни конектори и компоненти за преминаване през прегради, до конектори за печатни платки и маркировъчни решения.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Интерфейсна електроника

Лесна употреба при максимална надеждност на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят и на най-строгите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Технология за автоматизация

Измерване, управление, регулиране: Технологията на WAGO за автоматизация и свързаният с нея софтуер са готови за бъдещето и спестяват време. Нашите входно-изходни системи, контролери, екрани и панели се отличават с най-високо ниво на надеждност - дори при екстремни условия.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg