energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Сигурна връзка с енергийния преход

Основната цел на индустрията за производство и разпространение на електроенергия е да гарантира сигурността и надеждността на електрозахранването. Продуктите на WAGO осигуряват най-голяма степен на безопасност и качество. Ние разполагаме с цялостна линия от продукти – от технологии за електрическо свързване до решения за автоматизация.

Операторите на екологични електроцентрали са в ожесточена конкуренция за най-евтиния киловат час и трябва да обърнат внимание на ефективността и ниските разходи при инсталирането на системите си. Освен това от тях се изисква да свързват към управляващата система на мрежовия оператор системи с определена големина, така че да могат да бъдат понижавани дистанционно, ако е необходимо. Това изисква комуникация чрез телеконтрол.

Управление на соларни паркове: Управление на фотоволтаични централи подходящо за мрежа

За да се даде възможност за комуникация между производителите на електроенергия и мрежовите оператори, операторите на фотоволтаични електроцентрали се обръщат към протоколите за телеконтрол. Контролерите WAGO предлагат стандартизиран и лесен за използване интерфейс за потребителите на базата на стандартите IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (сървър/клиент), MODBUS и DNP3. Предимства на решението за телеконтрол на WAGO:

  • Директна комуникация между системата за телеконтрол и силовия инвертор или с устройството за регистриране на данни от соларната система
  • Отделните ETHERNET интерфейси позволяват създаването на паралелни мрежи
  • Киберсигурност: Криптиране, което следва най-строгите европейски насоки относно енергията и сигурността съгласно BDEW и BSI
  • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на MQTT софтуерен ъпгрейд
  • Защитеното с парола уеб базирано управление предотвратява промяна на системните настройки от неоторизирани потребители
  • Свободни функционални блокове за разширени функции, напр.устройства за регистриране на данни и инвертори
  • Прилагане на изискванията на съответния мрежови оператор за подаване на активна мощност и захранване с реактивна мощност
  • cos φ или Q/U контрол (контрол на реактивната мощност) според характеристиката
  • Интегриране на външни измервателни системи от средно напрежение (мрежови анализатори, индикатори за късо съединение, защита на мрежи и оборудване) чрез Modbus TCP/RTU или други протоколи
  • Записване на данни за работата при ниско напрежение чрез трифазен модул за измерване на мощността
  • Лесно параметризиране и конфигуриране чрез визуализация
  • Модулен дизайн: В един възел могат да бъдат комбинирани цифрови, аналогови и специални входно-изходни модули
  • Избирайте от над 500 различни входно-изходни модула
  • Параметризиране/конфигуриране чрез уеб визуализация
  • Програмиране съгласно IEC 61131-3
  • Интегриран мобилен радио модем
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

Слънчевата енергия е непостоянна и трябва да бъде регулирана.

Технология за телеконтрол

Предаване на данни през интернет

Можете да управлявате, наблюдавате, поддържате и провеждате диагностика на децентрализирани машини и системи по целия свят, като използвате контролера PFC200 с 3G модем – безопасно, икономично и без кабели. Модерните мрежи за данни поемат маршрутизирането, комуникацията и доставката на пакети данни.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Технология на свързване: Безопасна, лесна инсталация

При сглобяване на фотоволтаична система безопасният и лесен монтаж има решаващо значение. WAGO дава възможност и за двете: Благодарение на богатата гама редови клеми TOPJOB® S фотоволтаичните линии са надеждно и постоянно свързани. Изключващите редови клеми с предпазители с устойчивост на високи напрежения изолират надеждно фотоволтаичните генератори от инверторите. Предложенията се допълват от допълнителни решения като блокиращи диоди.

energy_wechselrichter_solar_personen_gettyimages-594828715_2000x1125.jpg

WAGO опростява инсталирането на слънчеви електроцентрали.

Продукти

Релейни модули от серия 288

Релета и оптрони се използват навсякъде, където трябва да се предават електрически сигнали и е необходима галванична изолация, регулиране на нивото или усилване.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg
Продукти

Редови клеми с предпазители от серия 811

Редови клеми с предпазители на WAGO за различни приложения като автомобилни ножови предпазители до 6 mm2 (16 AWG) или миниатюрни предпазители с въртящи се държачи за предпазители

energy_sicherungsklemme_811_2000x1500.jpg
Продукти

Постигнете върховна ефективност с редовите клеми TOPJOB® S

Просто ги включете и вече сте готови за работа: С редовите клеми за шинен монтаж TOPJOB® S можете да извършвате бързо, директно и сигурно окабеляване навсякъде по света във всички приложения.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Соларни инвертори: По-компактни и дълготрайни с WAGO

Инверторът е сърцето на фотоволтаичната система. Той преобразува постоянния ток от соларните модули в променлив ток, който след това се подава към обществената електрическа мрежа. Устройствата имат много малки загуби при ефективност до 99%. С други думи: По време на преобразуването се губи само една стотна от DC мощността. Издръжливостта и ефективността на инвертора се определят от електронните и електромеханичните му компоненти. Те трябва да работят надеждно в продължение на много години и да осигуряват висока функционалност и безопасност в малки пространства. Клемите за печатен монтаж и големи токове на WAGO отговарят на тези изисквания.

energy_wechselrichter_solar_techniker_gettyimages-565880867_2000x1125.jpg

Инженер по соларни инсталации свързва инвертор

Продукти

PCB клеми и конектори

Редовите клеми за печатен монтаж и щепселните конектори на WAGO могат да бъдат използвани бързо и безопасно.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg
Продукти

Разединителни редови клеми TOPJOB®S серия 2006

Въз основа на VDE 0108 изключващите редови клеми за нулеви проводници на WAGO могат да се използват в обществени сгради за измерване на изолацията, без да е необходимо да се прекъсва нулевия проводник.

energy_tjs_trennklemme_2006_2000x1500.jpg
Продукти

Съединителни редови клеми от серия 828

Проходните редови клеми на WAGO с CAGE CLAMP® от двете страни позволяват лесно, безинструментно инсталиране.

energy_durchführungsklemme_828_2000x1500.jpg
Продукти

Системно окабеляване с X-COM®-SYSTEM и X-COM®S-SYSTEM

При разединителни и разпределителни устройства WAGO X-COM®-SYSTEM и X-COM®S-SYSTEM правят системното окабеляване бързо и икономично.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Управление на вятърни паркове: Производство на електроенергия съобразно с мрежата

Вятърните турбини разполагат с модерно електронно управление. Основният контролер като централен елемент е в постоянен контакт с периферните контролни елементи, като например системата за проследяване на вятъра и системата за регулиране на перките. Този контакт осигурява оптимална работа при всякакви климатични условия чрез промяна на индивидуалните параметри на системата. Правилното включване на турбините към електрическата мрежа изисква постоянен мониторинг на мрежовата връзка на системата. Мрежовите променливи като напрежение, ток и честота, се записват и непрекъснато се изпращат в системата за контрол на централата, за да се осигури незабавна реакция спрямо определени гранични стойности, които са били превишени. WAGO поддържа управлението на вятърни паркове и осигурява безпроблемна комуникация с оператора на мрежата, директния търговец и оператора на турбините. Това позволява на заинтересованите страни незабавен достъп до системата. Системата WAGO-I/O-SYSTEM 750 гарантира, че ветроенергийните паркове могат да бъдат контролирани и наблюдавани безотказно. Предимства на решението за телеконтрол на WAGO:

  • Комуникация чрез стандартни протоколи за телеконтрол съгласно IEC 60870-5-101 /-103 /-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS и DNP3
  • Благодарение на многобройните входно-изходни модули входно-изходната система е идеална в разпределителната мрежа, например за серийна комуникация с външни устройства или за трифазно измерване на мощността.
  • Удобно измерване и следене на нивата на генериране или потребление (напр.напрежение, реактивна мощност, активна мощност, ток, cos φ, честота и посока на потока на енергия)
  • Предлагат се контролери за всички стандартни fieldbus системи и ETHERNET стандарти
  • Отделните ETHERNET интерфейси позволяват създаването на паралелни мрежи
  • Програмируеми чрез CODESYS съгласно IEC 61131-3
  • Киберсигурност: Контролерите PFC100/PFC200 отговарят на действащите разпоредби за ИТ сигурност за мрежовите оператори и сигурността им може да бъде подобрена съгласно описанията в бялата книга на Германската асоциация на енергийната и водната индустрии (BDEW).
  • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на MQTT софтуерен ъпгрейд
  • Защитеното с парола уеб базирано управление предотвратява промяна на системните настройки от неоторизирани потребители
  • Предлагат се безплатни функционални блокове
  • OPC/XML клиент
  • IEC 61400-25 клиент
energy_windraeder_intergration_strom_2000x1125.jpg

Подстанция в подножието на вятърна централа

Биоенергия: Безопасна автоматизация дори във взривоопасни зони

Биогазовите инсталации произвеждат биогаз чрез ферментация предимно на възобновяеми суровини или оборска тор. В повечето случаи газът се подава директно в местните инсталции за комбинирано производство на топло- и електроенергия (CHP), след което се подава в обществената електрическа мрежа. Биогазът обаче може да бъде преработен в биометан също толкова лесно и да бъде подаден в мрежата за природен газ или преобразуван в отдалечени когенераторни инсталации за употреба за децентрализирано локално отопление. WAGO-I/O-SYSTEM се използва във всички области – независимо дали става дума за автоматизация на отделни процеси, за управление на преработвателни инсталации или за свързване на инсталацията за производство на електроенергия с управляващата система на мрежовия оператор или доставчика на управляващата енергия. Предимства на решението за телеконтрол на WAGO:

  • Комуникация чрез протоколи за телеконтрол съгласно IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS и DNP3
  • Благодарение на многобройните входно-изходни модули входно-изходната система е идеална в разпределителната мрежа, например за серийна комуникация с външни устройства или за трифазно измерване на мощността.
  • Удобно измерване и следене на нивата на генериране или потребление (напр.напрежение, реактивна мощност, активна мощност, ток, cos φ, честота и посока на потока на енергия)
  • Контролери за всички най-важни fieldbus системи и ETHERNET стандарти
  • Процесните сигнали в Ex зоните могат да бъдат директно свързани към искробезопасните сини Ex модули на WAGO.
  • Отделните ETHERNET интерфейси позволяват създаването на паралелни мрежи.
  • Програмируеми чрез CODESYS съгласно IEC 61131-3
  • Уеб визуализацията ви позволява да визуализирате подпроцесите директно на вратата на таблото или на екрана.
  • Киберсигурност: Контролерите PFC100/PFC200 отговарят на действащите разпоредби за ИТ сигурност за мрежовите оператори и сигурността им може да бъде подобрена съгласно описанията в бялата книга на Германската асоциация на енергийната и водната индустрии (BDEW).
  • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на MQTT софтуерен ъпгрейд
energy_regenerative-energieerzeugung_biogas_gettyimages-483451315_2000x1125.jpg

Ферментатори за биогазови инсталции

Хидроенергия: Силите са под сигурен контрол

Възобновяемата енергия от водноелектрически централи е важна част от световния енергиен преход. За икономичното управление на водноелектрически централи е необходимо високо ниво на автоматизация. Наред с други приложения, решения на WAGO могат да се намерят и в управляващите устройства на турбините, които са свързани със SCADA система от по-високо ниво за мониторинг и управление на електроцентрали. Предимства на решението за телеконтрол на WAGO:

  • Комуникация чрез протоколи за телеконтрол съгласно IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS и DNP3
  • Отделните ETHERNET интерфейси позволяват създаването на паралелни мрежи
  • Киберсигурност: Криптиране, което следва най-строгите европейски насоки относно енергията и сигурността съгласно BDEW и BSI
  • Облачна свързаност: Свързване с облака благодарение на MQTT софтуерен ъпгрейд
  • Защитеното с парола уеб базирано управление предотвратява промяна на системните настройки от неоторизирани потребители

energy_regenerative energieerzeugung_wasserkraft_gettyimages-157287362_2000x1125.jpg

Станция за съхранение на електроенергия в Алпите

Вижте нашите решения в действие

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Повече за енергетиката

Повече приложения в областта на електроенергетиката

Независимо дали става въпрос за цифровизация, производство на възобновяема енергия или интеграция на децентрализирани доставчици - WAGO предлага решения за всяко предизвикателство в съвременния енергиен мениджмънт.

Енергийни мрежи

Интелигентни енергийни мрежи

Автоматизирането на енергийните мрежи има много предимства. Едно от тях е възможността за дистанционна поддръжка. WAGO разполага с правилните решения.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Цифровизация

Интелигентни мрежи за енергийния пазар

Когато енергийните системи са цифровизирани, се появява нуждата от стратегии и продукти, които позволяват всичко. WAGO разполага с опита и решенията за прехода към цифровизирана енергия.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Управление на подаването на енергия

Стабилно захранване от слънцето и вятъра

Интелигентната работа в мрежа и управлението на възобновяемата енергия е голямо предизвикателство за операторите на мрежи. WAGO може да ви помогне с опит, продукти и решения.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Системи за съхранение на енергия

Захранване през цялото денонощие

Системите за съхранение на енергия облекчават електрическите мрежи, като увеличават гъвкавостта на захранването. Технологията на WAGO дава възможност за управление на системите за съхранение.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg

Това също може да ви заинтересува

Теми и решения за днес и утре

Нашите решения за електрическо свързване и автоматизация не се търсят само в енергийния сектор. Нашите най-важни области включват управление на енергията и цифровизация.

Цифровизация

За промишлеността на бъдещето

Кръстосана комуникация през облак или интелигентна автоматизация: Въпреки че промишлената цифровизация има много аспекти и предлага още повече възможности, киберсигурността е огромно предизвикателство.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Енергиен мениджмънт

Идентифициране и използване на потенциала

Енергоспестяването е добро за околната среда и за бизнеса. Извършването на правилния анализ и предприемането на правилните стъпки могат да доведат до устойчива печалба. WAGO е вашият партньор за ефективен енергиен мениджмънт.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg