[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Контакт", "url": "/bg/контакти", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-10988_Compact_Gruppenbild_2000x2000.jpg

WAGO захранвания Compact

Малките, високоефективни захранвания в корпусите, монтирани на DIN-шина, се предлагат с изходни напрежения от 5, 12, 18 и 24 VDC, както и номинални изходни токове до 8 A. Устройствата са високо надеждни и идеални за използване, както в инсталационните, така и в системните разпределителни табла.

Вашите предимства:

  • Широк обхват на входното напрежение за употреба навсякъде по света: 85 ... 264 VAC
  • Идеален за промишлени и строителни приложения, както и за домакински уреди по EN 60335-1
  • Монтиране на DIN-шина и гъвкава инсталация чрез закрепващи винтове (опция) - идеален за всяко приложение
  • Можете да утроите спестяванията благодарение на ниските разходи за покупка, лесната инсталация и възможността за работа без необходимост от поддръжка.
  • Изходно напрежение с регулируем преден панел, с инструмент

</strong>Спестява време и пространство </strong>

  • Компактен, спестяващ място дизайн - идеален за монтаж в разпределителни и измервателни табла
  • Предварително окабеляване с икономия на време чрез picoMAX® конектори, оборудвани с Push-in CAGE CLAMP®

Компактно и високоефективно - WAGO захранване с 30 W само в 35,5 мм

Производителност от 30 W, опакована в компактното захранване на WAGO (787-2850) в корпус за монтиране на DIN шина, предлага много мощност при оскъдните 35,5 мм (1,339"). Благодарение на тънкия дизайн, той спестява около 33% повече място в контролното табло и разпределителната платка, от стандартните захранвания.

WAGO захранвания Compact – корпусни дизайни

787-10xx / 787-11xx

  • Конструкция на корпуса по EN 43880, подходяща за монтаж в малки разпределителни табла
  • Може да утроите спестяванията благодарение на ниските разходи, лесната инсталация и работа без поддръжка
  • Устойчиви на вибрации, бързи и без поддръжка CAGE CLAMP® връзки

787-12xx

  • Широка гама от опции за монтаж на DIN шина и винт
  • Идеален за домакински и търговски уреди, които отговарят на EN 60335 (напр. термопомпи, комбинирани централи за топлинна и електрическа енергия, както и автомати и игри)
  • Надеждна инсталация чрез picoMAX® конектори с технология за свързване

Повече захранвания

Ефективни захранващи устройства

Постоянно захранващо напрежение по всяко време – навсякъде по света, в най-широката гама от приложения. Това е, което прави WAGO захранванията толкова успешни!

Stromversorung_2000x1500.jpg
Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчано

Разгледайте другите ни продукти