Приложения на оптрони и релета
Вижте илюстрираните примери за приложение и научете всичко за областите на употреба и технологиите.
Повече информация по тази тема:
Вижте илюстрираните примери за приложение и научете всичко за областите на употреба и технологиите.
Повече информация по тази тема:
Примери за приложение
Интересна информация и приложения
В железопътните приложения релейните модули могат да бъдат изложени на екстремни температури от −40 до +70°C (−40 ... 158°F) в зависимост от областта на приложение. Това се случва, защото понякога контролното табло е монтирано в стоманен корпус под купето и неговата температура не се контролира.
Според местоположението на инсталацията и съотношението на топлината железопътната индустрия на практика разделя областите на приложение на електрическите компоненти на четири температурни класа – от T1 до TX. Опитът сочи, че редица приложения попадат в клас T3, който съответства на температурния диапазон от −25°C до +70°C (−13 ... 158°F). Всички релейни модули за железопътни приложения на WAGO съответстват на най-високите класове T3 и TX.
В железопътните превозни средства натоварването вследствие на вибрации и удар е значително. Стандартът EN 61373 „Железопътна техника. Съоръжения за подвижен железопътен състав. Изпитвания на удар и вибрации“ описва подробно механичните влияния вследствие на експлоатацията.
Релейните модули на WAGO отговарят на всички изисквания за използване при железопътни дейности в категории от 1A до 1B. Благодарение на пружината връзка те имат и висока ударо- и виброустойчивост.
Работна температура на околната среда по EN 50155 | ||||
Температурни класове | Температура на околния въздух извън превозното средство | Вътрешна температура на контролното табло | Вътрешна температура на контролното табло (<10 min) | Температура на въздуха при печатната платка |
T1 | −25 … +40 °C (−13 ... +104 °F) | −25 … +55 °C (−13 ... +131 °F) | +15 K | −25 … +70 °C (−13 ... +158 °F) |
T2 | −40 … +35 °C (−40 ... +95 °F) | −40 … +55 °C (−40 ... +131 °F) | +15 K | −40 … +70 °C (−40 ... +158 °F) |
T3 | −25 … +45 °C (−13 ... +113 °F) | −25 … +70 °C (−13 ... +158 °F) | +15 K | −25 … +85 °C (−13 ... +185 °F) |
TX | −40 … +50 °C (−13 ... +122 °F) | −40 … +70 °C (−40 ... +158 °F) | +15 K | −40 … +85 °C (−13 ... +185 °F) |
Интегрираната защитна верига гарантира надеждна работа във всички приложения. Модулите превключват товари както с пускови, така и с изключващи токове. Те съдържат крушки с нажежаема жичка с резистивни товари и ПРА с капацитивни товари (източници на високи пускови токове), както и магнитни клапани с техните индуктивни бобини (източници на натоварващи изключващи токове).
За области на приложение с високи пикове на превключване WAGO разработи оптрони и полупроводникови релета с превключвател за нулево напрежение. Те минимизират пиковете.
Като интерфейсен модул между периферните устройства, както и между контролното и сигнално оборудване, оптроните и полупроводниковите релета (SSR) предлагат следните неоспорими предимства:
Преглед на продуктите
Релета и оптрони/полупроводникови релета
Това също може да ви заинтересува
Други електронни интерфейсни продукти