За опасни зони: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
Благодарение на продуктите си от серията 750 XTR, WAGO предлага решение, което разширява диапазона на използване на машини и системи по отношение на условията на околната среда и външните смущаващи фактори, като същевременно осигурява най-висока степен на гъвкавост. При температури от –40°C до 70°C, вибрации до 5g, работна височина до 5 000 m над морското равнище или повишена устойчивост на електромагнитни смущения и други смущения съгласно EN60870-2-1: Серията 750 XTR на WAGO може да се използва и в опасни зони.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR може да се използва както извън опасните зони, така и в Зона 2/22, в одобрен корпус. Всички модули разполагат с одобрение съгласно ATEX/IECEx за използване в Зона 2/22. Освен стандартни сигнали от сензори и изпълнителни механизми в Зона 2/22, посредством I/O модулите в сините корпуси могат да бъдат интегрирани също така сензори и задвижващи устройства със собствена безопасност в Зони 0/20 и 1/21.
Предимствата за вас:
eXTReme температури: −40 до +70°C (−40 до 158°F)
eXTReme изолация и устойчивост на смущения (EN 60870-2-1)
eXTReme устойчивост на вибрации: до 5g (EN 60068-2-6)
- eXTReme устойчивост на непрекъснато натоварване: до 25g (EN 60068-2-27)
eXTReme собствена безопасност: за получаване на сигнал от Зони 0 и 1
Защита от краткотрайно формиране на конденз съгласно стандарта - клас 3K7 (EN 60721-3-3)
- Работна надморкса височина: до 5 000 m над морското равнище
- Одобрения: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, системи за работа в морска среда (DNV GL, ABS и др.)
- Място на инсталиране: Зона 2/22