[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Контакт", "url": "/bg/контакти", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
На тази страница:
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

Управлявайте и визуализирайте с контролните панели PERSPECTO®

Освен с интерфейс човек-машина (HMI), контролните панели на WAGO разполагат и със среда за изпълнение за PLC, което ги превръща в пълноправни устройства за автоматизация. Те предлагат конфигурируеми функции за работа и наблюдение и могат самостоятелно да обработват задачи по управлението.

В допълнение към чистото програмиране, програмната система WAGO-I/O-PRO, изградена на международния стандарт CODESYS, позволява офлайн симулация, конфигурация на промишлени мрежи, управление на рецепти и много други. Също така е включен и вграден уеб сървър.

Вашите предимства с контролните панели PERSPECTO®:

  • Кратко време на зареждане
  • Висока изчислителна мощност
  • Изключителна енергийна ефективност
  • Размери на монитора: 3.5 ... 15 инча
  • Плосък дизайн
  • Множество интерфейси
  • Функции за управление, отговарящи на IEC 61131

Програмируеми

Контролните панели могат да бъдат програмирани на петте езика за програмиране на международния стандарт IEC 61131. В допълнение към чистото програмиране, програмната система WAGO-I/O-PRO, изградена на международния стандарт CODESYS, позволява офлайн симулация, конфигурация на промишлени мрежи, управление на рецепти и много други.

Уеб визуализация

Визуализирането чрез уеб браузър осигурява достъп до гъвкави функции. В допълнение към PERSPECTO®, визуализациите могат да се показват на почти всяко устройство с браузър, включително смартфони и таблети, посредством приложението WebVisu.

Напълно интегрирана визуализация

Пълната интеграция на системата за визуализация в система за управление позволява директна интеграция на променливи. Освен това създадените маски могат лесно да се използват повторно в различни конфигурации на контролера.

Всички продукти

Открийте всички продукти с контролни панели.

perspecto-control-panel_2000x1125px.jpg
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Софтуер

Софтуер за автоматизация

Автоматизирайте машините, системите и сградите по-ефективно. Софтуерът за автоматизация на WAGO прави това възможно, а освен това, разполагате със сигурността на интегрираните отворени стандарти.

buehne_software_2000x1500.jpg
I/O системи

Независимо дали се намират в или извън контролното табло, WAGO-I/O-SYSTEM осигурява автоматизация точно там, където се нуждаете – дори и при тежки условия.

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Препоръчано

Разгледайте другите ни продукти

Електрически връзки

За бързи, сигурни и ненуждаещи се от поддръжка връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Нашите продукти варират от системи от клеморедни блокове за инсталации и промишлено окабеляване до щепселни конектори, преходни компоненти, печатни платки и маркировъчни решения.

8882868256798.jpg

Електронен интерфейс

Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят на най-високите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

interface_2000x1500_0017.jpg