[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Контакт", "url": "/bg/контакти", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/poe-мрежови-комутатори" }, "headline": "PoE+ мрежови комутатори", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0852-1505-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3hZaTlvT0Rrdk1UQTBNamt6TmprNU1Ea3lOemd1YW5CbnwwMTQzNWQ5NTFkOTE5NGU1NDgzMGJlNjNjNmM1MDhlMjUwNTlkZjk0NjlmMTkzYTAzNTg0MDNmZmE4MmU3NGE2" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Sep 21 12:57:29 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:20:46 CET 2024" }

Новини
PoE+ мрежови комутатори: Много мощност на информационната магистрала

В мрежите за автоматизация – особено в сложните – всеки кабел, който може да бъде елиминиран, намалява усилията за окабеляване, като така се спестява пространство, труд и разходи за материали. Точно това могат да направят новите комутатори Power-over-Ethernet на WAGO за мрежи с всякакви размери.

Захранване и предаване на данни по ETHERNET кабел: Power-over-Ethernet (PoE +) елиминира необходимостта от отделната захранваща връзка за устройства, свързани към комутаторите чрез IP мрежата. Предимствата са очевидни: Окабеляването е значително по-бързо и спестява повече пространство. Освен това не са необходими отделни захранващи устройства, което допълнително намалява разходите. За да отговори на голямото разнообразие от приложения, WAGO разработи три варианта, като всеки от тях разполага с кръгово резервиране, което осигурява надеждна комуникация – дори ако даден проводник бъде прекъснат.

Интелигентни мрежи за управление на процесна автоматизация с:

  • Персонализирани комутатори PoE + с 30 W на всеки PoE+ порт

  • Здрава конструкция на устройството за взискателни условия на работа

  • ECO варианти за серийно машинно инженерство с 24 V захранване (елиминира необходимостта от допълнително 48 V захранване)

  • Функции с мащабиране – включително резервно захранване и алармени функции за висока безотказност при управление на процеси

Преглед на продукта

Сигурна комуникация

Комутаторите с 5 и 8 порта на WAGO осигуряват 1 Gbit трансфер на данни и го правят надеждно – дори при разширен температурен диапазон от –40 до +70°C. Комутаторите предлагат още интелигентна, енергоспестяваща работа. Тук „ефективен Ethernet“ означава непрекъснато адаптиране и оптимизиране на производителността въз основа на преобладаващия обем на данните. Предназначени за Ethernet системи в реално време, които се използват понастоящем в обичайните технологии за автоматизация, комутаторите на WAGO отговарят на изискванията на клас на съответствие A съгласно PROFINET (IEEE 802.1p).

Накратко:

  • Кръговата резервираност гарантира надеждна комуникация дори при прекъсване на проводник.
  • Усилията за окабеляване са по-малко, което спестяват време, пространство и пари.
  • Разширеният температурен диапазон от –40 до +70°C предлага най-високо ниво на надеждност дори при екстремни условия.

Индустриални мрежови суичове

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

SFP модули

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Захранващи модули

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Аксесоари: Конектори

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Интерфейсни модули

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

Повече продуктови категории

Нашето предложение за Вас

Електронен интерфейс

Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят на най-високите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

interface_2000x1500_0017.jpg

Технология на свързване

За бързи, сигурни и ненуждаещи се от поддръжка връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Разнообразието на нашите продукти обхваща системи от клеморедни блокове за инсталции и промишлено окабеляване, щепселни конектори, компоненти за преминаване през прегради, печатни платки и маркировъчни решения.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg