Module Type Package (MTP) –
Пътят към модулната система

Предизвикателствата пред адаптивното производство

Поведението на потребителите определено се промени. Стоките, изработени по поръчка за определен купувач, макар че някога се смятаха по-скоро за лукс, днес вече са по подразбиране. А какви са последствията за производството? То трябва да е в крак с тенденциите, така че непрекъснато свиващите се размери на партидите все още да се произвеждат рентабилно. Необходими са нови производствени структури, заедно с нов подход при машиностроенето и промишлените технологии.

Концепцията DIMA (Децентрализирана интелигентност за модулни приложения), представена от WAGO през 2014 г., беше тласъкът към препоръката NE 148 на NAMUR, която беше последвана от стандарта VDI/VDE/NAMUR 2658. Това е основата за стандарта MTP (Module Type Package), който позволява модернизиране на технологията на производството.

Решението MTP

С Module Type Package (MTP) характеристиките на технологичните модули са описани функционално – независимо от производителя или технологията. Самостоятелните модули, които могат да са на различни производители, лесно се използват повторно и се свързват в сложни цялостни системи със съвсем малко усилия. Функциите, с които се характеризират модулите, намаляват зависимостите помежду си, осигурявайки до голяма степен работа без смущения.

Вашите предимства:

  • Лесна интеграция и обмен на системни модули

  • По-голяма гъвкавост и скорост чрез стандартизирани модули за многократна употреба

  • Описание на модула само с едно кликване

Какво е MTP и какво може да прави?

MTP включва следната информация:

  • Описание на обектите с данни
  • Описание на екрана за обслужване
  • В бъдеще: Описание на услугите и т.н.

Този файл с описание може да се чете и обработва от системи от по-високо ниво, например системи за визуализация или контрол на процесите, наречени по-долу „слой за оркестрация на процесите“ (POL). Като се има предвид основната цел и функционалност, MTP може да се сравни най-точно с драйвер за принтер. Драйверът също има за цел да свърже подсистемите, в случая принтер, към централния компютър, без значение от производителя. Свържете, включете – отпечатайте. Или на жаргона на производствената автоматизация и технологичните процеси „Включвате и произвеждате“.

На кои браншове ще повлияе MTP?

Преработваща промишленост

В химическата и фармацевтичната промишленост проектирането на модулни технологии за производство разчиства пътя за бързо преоборудване на заводите, за адаптиране на капацитета към преобладаващите търговски условия и по-бързо внедряване на нови разработки на пазара.

Морски и офшорни

В днешно време се строят все по-големи и по-големи кораби за все по-малко време. Съвременните контейнеровози и круизни кораби разчитат на все по-сложни технологии. MTP отваря пътя за безпроблемно и бързо свързване на машинни и системни компоненти, без да води до времеемки дискусии за интерфейси в системата за автоматизация на кораба.

Производствена индустрия

Производствената индустрия е изправена пред нови изисквания и предизвикателства: Едновременно намаляване на разходите и подобряване на производителността, Индустрия 4.0 и по-гъвкаво производство. В тези времена на трансформация WAGO е вашият експертен пътеводител, който ви подкрепя с иновативни решения и надеждни продукти – във всички области на производство.

За кого е подходящ MTP?

Системни оператори

Открийте как можете да реагирате по-бързо на нуждите на пазара, като направите вашите системи по-адаптивни.

Модулни инженери

Инженеринг на модул с едно щракване: Извлечете ползите от MTP.

Продукти

Сензорни панели и дисплеи

Сензорните панели на WAGO (HMI панели) не само подобряват функционалността на машините и системите, но предлагат и изключителен дизайн и напреднала технология.

buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Контролер PFC200

Проектирайте, контролирайте и визуализирайте проектите си още по-лесно и удобно с контролера PFC200 благодарение на e!COCKPIT (CODESYS V3) и Linux®.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg