{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-канален аналогов вход; Термодвойка; Искробезопасен",
"description" : "<p><b>Забележка:</b></p>Заместващият компонент (750-489) трябва да се използва за нови проекти, тъй като скоро ще замени настоящия елемент.<br/><p></p><p>Този аналогов входен модул свързва директно две термодвойки, работещи във взривоопасни среди на зони 0 и 1. </p><p>WAGO I/O System 750 трябва да се монтира в зона 2 или в невзривоопасна зона. </p><p>Вътрешното галванично разделяне позволява работа със заземени сензори. Модулът автоматично линеаризира целия температурен диапазон. Компенсацията на студената спойка смекчава напрежението на отместване на затягащото устройство в работния диапазон 0-55°C. </p><p>Захранването с 24 V се получава от захранващите контакти на модула. </p><p>Полевите и системните нива са галванично разделени. </p><p>Режим на работа на модула се параметризира чрез софтуера WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><b>Индикатори</b><br/><ul><li>Зелен LED (разполагаемост ON/OFF)</li><li>Червен LED (прекъсване на проводник, преминаване над/под измервателния обхват)</li></ul>",
"mpn" : "750-487/003-000",
"sku" : "750-487/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001764b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY5fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZzBPUzh4TXprNU9URXlNVEl6TlRrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE56WTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMjY2ODc4ZWRkODZjODg0NmQ2ZGQwMzUwYmVkMTA5MjE4NDgzOTIzMDVmMWQzYzIxOGFmMGJhNmY0ZTAwYjA",
"gtin13" : "4045454961893",
"category" : "I/O Systems",
"url" : "https://www.wago.com/bg/io-systems/2-channel-analog-input/p/750-487_003-000"
}