{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Контролер BACnet/IP",
"description" : "<p>Контролерът 750-830 BACnet/IP свързва WAGO I/O System с протокола BACnet</p><p>и поддържа профил на устройството B‐BC BACnet съгласно DIN EN ISO 16484-5.</p><p>Контролерът осигурява следните три функционалности:</p><ul><li>1. Собствен сървър: За всеки канал автоматично се генерират подходящи BACnet обекти за цифровите и аналоговите входно-изходни модули, които са свързани с контролера.</li><li>2. Сървър за приложения: Други поддържани BACnet обекти могат да бъдат създадени чрез програмната среда съгласно IEC -61131‐3.</li><li>3. Клиент на приложението: Благодарение на клиентската функционалност обектите и техните свойства могат да бъдат достъпени от други BACnet устройства. </li></ul><br/><p>Достъпът до BACnet/IP мрежите се осигурява от RJ-45 интерфейса на контролера.</p><p>Вграденият интерфейс RS-232 позволява комуникация с външни устройства. Контролерът може да бъде адресиран и като подчинено устройство MODBUS RTU чрез RS-232 интерфейса.</p><p>Програмирането на приложенията на контролера 750-830 е в съответствие с IEC 61131-3.</p><p>Може да работи в многозадачен режим, има часовник за реално време, захранван от батерия, и е базиран на 32-битов процесор.</p><br/><p>На вътрешния сървър могат да се генерират HTML страници за уеб базирани приложения.</p><br/>Стартирането и конфигурирането на BACnet мрежите се извършва с помощта на софтуера за Windows на WAGO BACnet Configurator.",
"mpn" : "750-830",
"sku" : "750-830",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454636401",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/bg/plcs-controllers/controller-bacnet-ip/p/750-830"
}