{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Контролер ETHERNET; 3-та генерация; слот за SD карта; Extreme",
"description" : "<p>ETHERNET контролерът може да се използва като програмируем контролер в ETHERNET мрежи в комбинация с WAGO I/O System. </p><p>Контролерът поддържа всички цифрови, аналогови и специализирани модули от серията 750/753 и е подходящ за скорост на предаване на данни 10/100 Mbit/s.</p><p>Двата ETHERNET интерфейса и вграденият комутатор позволяват на полевата шина да се свърже в линейна топология, като се елиминира необходимостта от допълнителни мрежови устройства като комутатори или концентратори. И двата интерфейса поддържат автоматично определяне и Auto-MDI(X). </p><p>DIP превключвателят конфигурира последния байт на IP адреса и може да се използва за присвояване на IP адреси.</p><p>Контролерът поддържа MODBUS/TCP и EtherNet/IP за използване в индустриална среда. Също така поддържа и голямо разнообразие от стандартни ETHERNET протоколи за лесно интегриране в ИТ среди (напр. HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>За приложения за телеконтрол контролерът 750-880/040-001 поддържа комуникационните протоколи IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7 и IEC 61400-25.</p><p>Интегрираният уеб сървър предоставя опции за конфигуриране на потребители, като същевременно показва информация за състоянието на контролера.</p><p>Програмируемият контролер съгласно IEC 61131-3 поддържа многозадачност и има буфериран часовник за реално време. </p><p>Налична е памет за данни от 1 MB.</p><p>Контролерът 750-880 е оборудван със слот за сменяема карта памет. Картата памет може да се използва за прехвърляне на параметри за устройството или на файлове (напр. стартови файлове) от един контролер на друг. Достъпът до картата памет може да се осъществи чрез FTP и да се използва като допълнително устройство.</p><p></p><p><b>Устройството е изключително подходящо за работа в екстремни условия благодарение на:</b></p><ul><li>Разширен температурен диапазон</li><li>По-голяма устойчивост на импулсни напрежения и електромагнитни смущения</li><li>По-висока устойчивост на вибрации и удари</li></ul>",
"mpn" : "750-880/040-000",
"sku" : "750-880/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000017000179b6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzBaaTh4TkRBd01EUXhNRGs0TkRRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGN3TURBeE56bGlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkYjFkOTM4Y2U0ZDg2ODlmN2ViZTE0MDRkOGNiNGQzNTAyNTVhOGNjN2UzNTdkNmEyNmU1YjA1YzNlMzg2YzU",
"gtin13" : "4050821460121",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/bg/plcs-controllers/controller-ethernet/p/750-880_040-000"
}