{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Контролер ETHERNET; 3-та генерация; слот за SD карта; Резервиране на среда",
"description" : "В комбинация с WAGO I/O System ETHERNET контролерът обслужва ETHERNET мрежи, изискващи бързо и сигурно резервиране на среда. Контролерът поддържа всички цифрови и аналогови, както и специализирани модули от серии 750/753 и е подходящ за скорост на предаване на данни 10/100 Mbit/s.<br/><p>Резервирането на среда се постига чрез работа на контролера в две отделни мрежи и който е достъпен от два различни IP адреса (включително два MAC ID). Не е възможна кръстосана комуникация между отделните канали. Двата отделни ETHERNET интерфейса позволяват резервирано свързване на два пътя за предаване на данни (не се изисква концентратор или комутатор). И двата интерфейса поддържат автоматично определяне и Auto-MDI(X). DIP превключвателят конфигурира последния байт на двата IP адреса по подразбиране и може да се използва за присвояване на IP адреси (DHCP, BootP).</p><p>Контролерът за резервиране на среда е предназначен за комуникация посредством полеви шини чрез MODBUS/TCP в ETHERNET мрежи. Също така поддържа и голямо разнообразие от стандартни ETHERNET протоколи (напр. HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNMP, FTP).</p><p>Интегрираният уеб сървър предоставя опции за конфигуриране на потребители, като същевременно показва информация за състоянието на контролера.</p><p>Програмируемият контролер съгласно IEC 61131-3 поддържа многозадачност и има буфериран часовник за реално време. </p><p>Налична е памет за данни от 1 MB.</p><p>За разширяване на паметта контролерът 750-885 е оборудван със слот за сменяема карта памет.</p>",
"mpn" : "750-885",
"sku" : "750-885",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001600011aba000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyaGlPUzh4TXprNU9UQXpPVFEwTnpBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XRmlZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEwOTI1YzJhYTc0YWNlOWI0ZGVhZjA2YTIzMTA2Yzg5MGQ4Y2FlOTFlOTczNmMyNGNkYWJkNDQ5YzY3NTQwNmE",
"gtin13" : "4050821572206",
"category" : "Controller",
"url" : "https://www.wago.com/bg/plcs-controllers/controller-ethernet/p/750-885"
}