{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT мъжки щифтов съединител; щифт за запояване Ø 1.4 mm; прав; Разстояние между пиновете 5 mm; 2-полюсен; светло сив",
"description" : "<ul><li>Сглобяване на женски конектори без загуба на полюси, което позволява разделяне на различни функции в един мъжки щифтов съединител (≥ 4 полюса)</li><li>Кодиращите пинове, вмъкнати в интерфейса на щифтовия съединител, предотвратяват неправилно съединяване, което позволява последващо кодиране в проходни приложения</li><li>Женският конектор е напълно закрит от корпуса на мъжкия щифтов съединител, което осигурява устойчивост на вибрации до 20 g</li></ul>",
"mpn" : "2092-1402",
"sku" : "2092-1402",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13399646-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd3T0M4eE5EVTJNRGc1T0RVME56YzBNaTh5TURCZk1UTXpPVGsyTkRaZlJFVXVhbkJufDdhZDA4ZjQwNjRkYWZkZjVlODA1Y2Y1ODRjMTc1YWU5OWUxNThiMzM5MTQ0YzdhZWE2ZjVkMDFmMjJhZGQzYTc",
"gtin13" : "4050821163831",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/bg/pluggable-connectors/tht-male-header/p/2092-1402"
}