MCS MIDI Classic
Артикул №.231-550/001-000
THT мъжки щифтов съединител; щифт за запояване 1.0 x 1.0 mm; ъглов; Разстояние между пиновете 5,08 mm; 20-полюсен; оранжев



Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm
L1 = L + 5 mm
L2 = L1 + 7.4 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm
L1 = L + 5 mm
L2 = L1 + 7.4 mm