[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Контакт", "url": "/bg/контакти", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "2-проводна клема с предпазител; с подвижен държач за предпазител; с крайна пластина; за миниатюрен метр. предпазител 5x20mm; с LED индикация за изгорял предпазител; 30 - 65 V; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив", "description" : "<h2>Fuse terminal block, 2002 Series, operating tool</h2><br/><br/>Easily, quickly and safely connect conductors with this fuse terminal block (item number 2002-1611/1000-542). Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this fuse terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, offering a key advantage: It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without needing tools. No preparation is required; for example, crimping the conductor's ferrule is not necessary. Depending on the conductor type, this fuse terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It comes with one level and two clamping points that you can use to connect a single potential. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2002-1611/1000-542", "sku" : "2002-1611/1000-542", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-3909297-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyZzFZaTh4TkRZNE1qazJNakV3TURJMU5DOHlNREJmTXprd09USTVOMTlFUlM1cWNHY3xmYjBiMjJjNjEzYzZjN2E4ZGRjZTE2NDM3MDA3NmY4OTc4ODI5YzA2ZGIwOTViNmUwZmViNDYyOTZiMzQ3Mjgz", "gtin13" : "4066966335774", "category" : "Rail-Mount Terminal Blocks", "url" : "https://www.wago.com/bg/rail-mount-terminal-blocks/2-conductor-fuse-terminal-block/p/2002-1611_1000-542" }
[ { "id": "details", "label":"Подробности", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Изтегляния", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Артикул №.2002-1611/1000-542

2-проводна клема с предпазител; с подвижен държач за предпазител; с крайна пластина; за миниатюрен метр. предпазител 5x20mm; с LED индикация за изгорял предпазител; 30 - 65 V; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив

Артикул №.2002-1611/1000-542
2-проводна клема с предпазител
Моля, изчакайте ...
Каталожна цена на брой*
При поискване
Цена и наличност след 
Your price per piece*
При поискване
брой: 50 брой
Артикул №.2002-1611/1000-542
2-проводна клема с предпазител
Моля, изчакайте ...
Каталожна цена на брой*
При поискване
Цена и наличност след 
Your price per piece*
При поискване
брой: 50 брой