[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Контакт", "url": "/bg/контакти", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "2-проводна клема с предпазител; с подвижен държач за предпазител; с допълнителна позиция за джъмпер; за миниатюрен метр. предпазител 5x20mm; с LED индикация за изгорял предпазител; 30 - 65 V; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив", "description" : "<h2>Fuse terminal block, 2002 Series, Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Our fuse terminal block (item number 2002-1911/1000-542) makes connections quick and easy. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this fuse terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This fuse terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It comes with one level and two clamping points for connecting a single potential. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2002-1911/1000-542", "sku" : "2002-1911/1000-542", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c000196fc000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1fGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3hOaTh4TkRZNE9EZ3lPRE0xT0RZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBeE9UWm1ZekF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwM2I1Mjc1NGY2NDk3ODQ4MTFjYjk4YTQ3Y2MyZGI3NzhjYzUyMmE5NjlhMTYzMTkwYjI0N2E2NmQ0NjM1ZmQ", "gtin13" : "4066966335781", "category" : "Rail-Mount Terminal Blocks", "url" : "https://www.wago.com/bg/rail-mount-terminal-blocks/2-conductor-fuse-terminal-block/p/2002-1911_1000-542" }
[ { "id": "details", "label":"Подробности", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Изтегляния", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Артикул №.2002-1911/1000-542

2-проводна клема с предпазител; с подвижен държач за предпазител; с допълнителна позиция за джъмпер; за миниатюрен метр. предпазител 5x20mm; с LED индикация за изгорял предпазител; 30 - 65 V; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив

Артикул №.2002-1911/1000-542
2-проводна клема с предпазител
Моля, изчакайте ...
Каталожна цена на брой*
При поискване
Цена и наличност след 
Your price per piece*
При поискване
брой: 50 брой
Артикул №.2002-1911/1000-542
2-проводна клема с предпазител
Моля, изчакайте ...
Каталожна цена на брой*
При поискване
Цена и наличност след 
Your price per piece*
При поискване
брой: 50 брой