[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Контакт", "url": "/bg/контакти", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "4-проводна клема с предпазител; с подвижен държач за предпазител; с крайна пластина; за миниатюрен метр. предпазител 5x20mm; с бутон; с LED индикация за изгорял предпазител; 12 - 30 V; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив", "description" : "<h2>Fuse terminal block, 2202 Series, push-button</h2><br/><br/>Our fuse terminal block (item number 2202-1811/1000-541) makes connections quick and easy. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this fuse terminal block. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this product delivers reliable performance. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, offering a key advantage: both solid and fine-stranded conductors with ferrules can be directly inserted without the need for tools or any preparation, such as crimping the ferrule. This fuse terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It has one level. The single potential can connect using the four clamping points The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2202-1811/1000-541", "sku" : "2202-1811/1000-541", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-1981787-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMxfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZzJZaTh4TkRZNE1qZzFNak01TWprNU1DOHlNREJmTVRrNE1UYzROMTlFUlM1cWNHY3w1MDc3YjQ1ZDQ1ZWI0NmFlOTU5NTYwNzdlMzkwY2IxYjcyYWVjYzg0OTNjMzYzZTAxMTIyMWQ5YTM5MjQ0ZWZl", "gtin13" : "4066966334067", "category" : "Rail-Mount Terminal Blocks", "url" : "https://www.wago.com/bg/rail-mount-terminal-blocks/4-conductor-fuse-terminal-block/p/2202-1811_1000-541" }
[ { "id": "details", "label":"Подробности", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Изтегляния", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Артикул №.2202-1811/1000-541

4-проводна клема с предпазител; с подвижен държач за предпазител; с крайна пластина; за миниатюрен метр. предпазител 5x20mm; с бутон; с LED индикация за изгорял предпазител; 12 - 30 V; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив

Артикул №.2202-1811/1000-541
4-проводна клема с предпазител
Моля, изчакайте ...
Каталожна цена на брой*
При поискване
Цена и наличност след 
Your price per piece*
При поискване
брой: 50 брой
Артикул №.2202-1811/1000-541
4-проводна клема с предпазител
Моля, изчакайте ...
Каталожна цена на брой*
При поискване
Цена и наличност след 
Your price per piece*
При поискване
брой: 50 брой