[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Контакт", "url": "/bg/контакти", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Теми 21 септември 2020 г.
Стандартът за управление на двигатели: SMI

„Стандартен моторен интерфейс“ е съгласуван интерфейс за електрически задвижвания.

SMI е разработен за свързване на задвижвания с интегрирани електронни схеми за приложения за управление на щори и слънцезащитни системи.

Накратко за SMI:

  • Прецизност

  • Гладко движение

  • Обратна връзка

  • Съвместимост

  • Лесна инсталация

SMI с прости думи

STANDARD MOTOR INTERFACE (SMI) е стандартизиран електрически интерфейс за задвижване на ролетни щори и сенници.

Известни европейски производители влязоха в сътрудничество, за да формират работната група за SMI и да разработят интерфейса за цифрови мотори. Този стандартизиран интерфейс позволява прецизно управление на задвижванията чрез комутационни команди и телеграми.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

Характеристики на системата:

  • В зависимост от приложението, електрически могат да се управляват успоредно до 16 задвижващи устройства.
  • Контролерите и задвижванията се свързват чрез петжилен проводник с електрозахранването и предаване на данни.
  • Прецизно междинно позициониране
  • Информация за текущите позиции на мотора
  • Обратна връзка от мотора с диагностична информация

Вашите предимства с главен SMI:

  • Решение на разумна цена

  • Бърз и лесен монтаж

  • Ниски изисквания към пространството

  • SMI конфигуратор за ефективна конфигурация и пускане в експлоатация

smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

Графика на системата SMI

DSMI продукти на WAGO

Главен SMI (753-1630)

  • 230 VAC
smi_p_ur_0753_1630_000_xx_2000x1125.jpg

Главен SMI за ниско напрежение (753-1631)

  • 24 VDC
smi_p_ur_0753_1631_000_xx_2000x1125.jpg

SMI конфигуратор на WAGO

SMI конфигураторът на WAGO предлага функции за пускане в експлоатация и конфигуриране на SMI задвижващи устройства. Освен онлайн режима, в който можете директно да управлявате SMI задвижващи устройства, имате възможността да използвате SMI конфигуратора в офлайн режим. Това включва офлайн конфигуриране на всички SMI задвижващи устройства, свързани с наличните SMI master модули в рамките на един нод, както и запазването и възстановяването на конфигурациите на SMI задвижващите устройства от съществуващите CSV адресни файлове.

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Свързани със SMI

Продукти

KNX - Стандартът за дома и за сградната система

Планиране и управление на енергийно-ефективни решения за по-голяма функционалност и удобство при едновременно намаляване на разходите за енергия.

logo_knx_2000x1500.jpg

Това също може да ви заинтересува

Още продукти за сградна автоматизация

Продукти

Входно-изходни системи – готови за употреба навсякъде

Независимо дали се намират в или извън контролното табло, входно-изходните системи на WAGO осигуряват автоматизация точно там, където се нуждаете – дори и при тежки условия.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Продукти

Решение на WAGO за вградена автоматизация на помещенията: flexROOM®

Решението на WAGO за сградна автоматизация flexROOM® осигурява осветление, защита от слънцето и контрол на температурата – без никакво програмиране.

controller_flexROOM_Knoten_2000x1500px.jpg