[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/mcs-mini-2734-series" }, "headline": "MINI PCB конектор с лост ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-22400-graphic-online-media-set-PCB-connector-with-lever-1-5-mm-3d-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnd015OHhNakUzTkRRek5UQXlORGt5Tmk5TlRTMHlNalF3TUNBZ1ozSmhjR2hwWXlCdmJteHBibVVnYldWa2FXRWdjMlYwSUZCRFFpQmpiMjV1WldOMGIzSWdkMmwwYUNCc1pYWmxjaUF4TERVZ2JXM0NzbDh6WkY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58OTJiNTJmYmY3OGY5YjhjMjUzMzE2NzQ4MjZmYjc5MTdmNjJiYWRhZDIwY2Q4ZTBjNjU0NjhkZjczNTMzYWIwOA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-07-04_09-28/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Jul 22 08:08:06 CEST 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:20:44 CET 2024" }
Новини 9 март 2021 г.

Окабеляването вече е възможно и за много малки сечения

WAGO MCS MINI PCB конектор с лост и push-in технология за свързване предлага по-голямо удобство при окабеляване за напречни сечения на проводниците до 1,5 mm2.

WAGO лостчето MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI) спомага за бързо окабеляване. Дизайнът на конектора улеснява окабеляването - лесните за достъп и ясни точки на свързване правят всичко различно на работната площадка. С помоща на MCS MINI PCB конектор, можете да свързвате различни видове и сечения проводници от 0.14 до 1.5 мм2 или от 26 до 14 AWG, с разтер до 3,5мм. Опроводяване с добавена стойност получавате когато върху платката няма достатъно място и монтажа може да се осъществи на ръба.

В допълнение към превъзходната ергономичност, лесният за затваряне лост винаги гарантира, че се осъществява и поддържа безопасен контакт за допълнително спокойствие. Потребителите постигат допълнителна безопасност с универсалната заключваща система. Интуитивната работа на лоста помага да се гарантира, че връзките се извършват бързо и безопасно без инструменти.

Артикулен номер: 2734-11xx

Наличност: Q1/2022

Вашите ползи:

  • Свържете и разкачете всички видове проводници ръчно с лоста - за напречни сечения на проводниците от 0,14 до 1,5 mm 2 (26 to 14 AWG).

  • Благодарение на Push-in CAGE CLAMP® технологията на свързване, плътни проводници и фино-жилови проводници с накрайници могат да бъдат прекъснати чрез просто натискане в модул

  • Предотвратете неволно изключване с универсална заключваща система.

  • Ниско-профилен, 10 мм дизайн за тесни инсталационни пространства и тънки устройства

Допълнителна информация

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) е универсалната система за свързване на WAGO, която предоставя водещи решения за вашите приложения за окабеляване. Системата включва седем продуктови линии с разстояние между щифтовете от 2,5 mm до 10,16 mm (0,98 инча до 0,4 инча) и крайни проводници, вариращи от 0,08 до 25 mm2 (28 до 4 AWG), предлагайки широк спектър от възможни приложения.

Вашият WAGO контакт

Предложения за допълнителни услуги: