X-COM®-SYSTEM
Продуктовата линия X-COM®-SYSTEM се характеризира с многообразие от варианти. Освен редовите клеми за шинен монтаж тази система включва също така компоненти за печатни платки, нефиксирани конектори, приложения за панелен монтаж или за бързо свързване. Изпитана и тествана милиарди пъти, технологията CAGE CLAMP® гарантира надеждни връзки за всички области на приложение.
Предимствата за вас:
- Предотвратяване на грешки: 100% защита срещу погрешно свързване чрез кодиращи групи с едни и същи номера на полюсите
- Механично защитени чрез заключващи лостове, пластини за облекчаване на натоварването или корпуси
- Лесно тестване чрез тестови слотове за щекер и в редовите клеми
- Използвайте джъмпери, за да обедините женски букси и носещи редови клеми: Избраните полюсни връзки остават дори след изваждането на конектора
- Номиналните технически характеристики от 500 V/32 A са рентабилна алтернатива на конекторите за тежък режим на работа

X-COM®S-SYSTEM
Системата X-COM®S-SYSTEM се предлага с две различни ширини на редовите клеми: 3,5 mm/0,138 инча (серия 2020) и 5,2 mm/0,205 инча (серия 2022). Тя е съвместима с нашите редови клеми за шинен монтаж TOPJOB® S и широката им гама от аксесоари, например за свързване и маркиране.
Предимствата за вас:
- Свързвайте проводници до 1,5 mm2 (16 AWG) при ширина на редовата клема от само 3,5 mm (0,138 инча) и до 4 mm2 (12 AWG) при ширина от само 5,2 mm (0,205 инча)
- Бързо окабеляване чрез системата за свързване Push-in CAGE CLAMP® на едножилни, гъвкави и проводници с накрайник
- Предотвратете погрешно свързване чрез кодиращи групи с едни и същи номера на полюсите
- Осигурете женските конектори чрез заключващи лостове и пластини за облекчаване на натоварването
- Решавайте всяка възможна задача за свързване чрез мултифункционалните джъмпери (например съседни джъмпери за непрекъснато свързване)
- Двойни слотове за джъмпери за различни възможности за свързване
- Ясна идентификация чрез многоредови маркиращи ивици и маркери WMB

Системно окабеляване до зони с потенциално експлозивна атмосфера
Редовите клеми с щепселни съединения за шинен монтаж X-COM®S-SYSTEMна WAGO разполагат и с одобрение за работа в зони с потенциално експлозивна атмосфера. Тези версии предлагат тип на защита “nA” и са одобрени за използване в опасни зони, Зона 2.
Предимствата за вас:
- Бърза и надеждна смяна в опасни зони (например офшорни платформи) – 100% защита срещу погрешно свързване и наранявания в резултат на докосване
- По-късите заключващи лостове повишават безопасността, като затрудняват случайното прекъсване
- Системата X-COM®S-SYSTEM за приложения в потенциално експлозивни зони е проектирана и сертифицирана за максимален размер на проводника 4 mm2 (12 AWG) и номинален ток до 20 A.

WAGO X-COM®S-SYSTEM с вградени входове и изходи
WAGO разшири X-COM® S-SYSTEM Pluggable Rail-Mount Terminal Block семейството с нов модел, който позволява както входа, така и изхода да бъдат включени. Между конекторите има клемен блок с всички системни предимства на свързващите клеми на WAGO X-COM® S-SYSTEM за монтиране на релса. Това напълно включено, модулно решение спестява на клиентите значително време.
Ползи:
- Постоянно включен: предварително сглобените кабелни снопове спестяват време, предотвратяват грешки и минимизират разходите.
- Кодируемо: кодирането предотвратява несъответствието на женските конектори със същия брой полюси.
- Защитени срещу случайни контакти: Дори когато е изключен, е гарантирана безопасна защита срещу части под напрежение.
- Съвместими аксесоари: Използвайте същите аксесоари като тук <a href="http://pageid:page_000019JG" с TOPJOB ® S система за монтаж на релса.