За монтаж на DIN шина
- Лесен за използване: Дори проводници, които са трудни за огъване, могат да се свързват лесно, тъй като заключващият зъб държи клетката отворена, давайки възможност за окабеляване със свободни ръце
- Бързо свързване: Без времеемка подготовка – не са необходими кабелни обувки или кабелни накрайници
- Винаги надеждни: Перфектна сила на затягане – независимо от уменията на оператора
![hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg](/medias/200-hochstrom-reihenklemmen-aufreihung-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyaG1ZaTh4TkRNd01qZzJOVE0xT0RnM09DOHlNREJmYUc5amFITjBjbTl0TFhKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNHRZWFZtY21WcGFIVnVaMTh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3wzY2FkNWEzN2VlYzc0NWVhMThkNDk4M2MyZmE4MTA2NTdhNmQ5YzkyOTJhYmZjZTNlNDc1ZTA4Yzg0NDlhNjYz)
Директен монтаж с монтажни фланци
Клемите за големи токове за шинен монтаж на WAGO с номинални сечения от 50, 95 и 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG и 350 kcmil) се предлагат и с фланци за директно инсталиране на монтажна плоча.
- Не е необходима DIN шина: Монтирайте директно върху плоча чрез фланци
- Подравнете и съединете редовите клеми за големи токове една към друга чрез конектори за свързване на клеми
- Версия за функционално заземяване в жълто-зелен корпус – без контакт с монтажна рамка
- Безброй аксесоари: Моделите с винтови фланци споделят едни и същи аксесоари с редовите клеми за шинен монтаж
![hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg](/medias/200-hochstrom-reihenklemmen-auf-platte-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkwfGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaGxZUzh4TkRNd01qZzRNVEE0TnpVeE9DOHlNREJmYUc5amFITjBjbTl0TFhKbGFXaGxibXRzWlcxdFpXNHRZWFZtTFhCc1lYUjBaVjh5TURBd2VESXdNREJ3ZUM1cWNHY3wzN2Y5NjlkMjhjN2M3NTFmNGFmNjFiMDQwYjlhNzI2N2RiNTMzNDFkOGY4YTA0MTA2MTQ4ZDQ4NGZhYTJiNWY3)