Осветителни конектори
Осветителните конектори на WAGO са идеалната връзка между твърдите и фино усуканите проводници. Благодарение на одобрението им като самостоятелно оборудване съгласно EN 60998 осветителните конектори на WAGO могат да се използват в почти всички домакински приложения и в подобни сградни инсталации, където е необходима връзка между твърди и фино усукани проводници.
- Свързват идеално твърди проводници с фино усукани проводници
- Опростено, безинструментно окабеляване – особено полезно при инсталационни работи
- Поддържат множество приложения, включително свързване на устройства с гъвкави проводници към неподвижни инсталации (напр.мотори за щори)

Конектори за всички видове проводници
От окабеляване на домофонни системи до електрически пещи: Свързването на различни видове проводници е бързо и лесно с компактния конектор от серия 221 на WAGO.
- Свързвайте всички видове проводници, без да ги подготвяте
- Комбинирайте всички видове и размери проводници
- Лесен за употреба задействащ лост за свързване без инструменти
- Висока допустимо токово натоварване до 32 А
- Перфектен за приложения за разпределение благодарение на монтажния адаптер

Конектори PUSH WIRE® за разклонителни кутии
Нашата продуктова гама поддържа голямо разнообразие от напречни сечения: Конекторите MICRO PUSH WIRE® от серията 243 са специално проектирани за малки диаметри (например за инсталации с ниско напрежение). Серията 2273 свързва твърди проводници със сечения до 2,5 mm2 (14 AWG); серията 773 свързва проводници със сечения до 4/6 mm2 (12/10 AWG).
- Компактен размер
- Бързо окабеляване чрез push-in свързване на твърди проводници
- Безинструментно свързване на проводници
- Перфектен за приложения за разпределение благодарение на монтажния адаптер
- За многократна употреба
- Прозрачен корпус за визуална проверка на правилното поставяне на проводника