PCB клеми за печатни платки за силова електроника
Продуктовата гама на WAGO включва две семейства клеми за печатни платки за силова електроника с номинално напречно сечение от 4 mm2, 6 mm2 и 16 mm2 и номинален ток до 76 A. Тези компактни и високоефективни клеми за печатни платки са лесни за употреба и предлагат максимална гъвкавост при окабеляването. Предлагат се в два варианта - с или без задвижване с лост.
Предимства:
- Богата продуктова гама
- Лесно свързване на проводниците посредством push-in технологията CAGE CLAMP®
- По-широк диапазон проводници и по-голямо допустимо токово натоварване
- Спестете средства и пространство, като използвате компактни редови клеми за по-големи сечения и големи токове
- Свързвайте проводници към печатните платки както хоризонтално, така и вертикално
- Успоредно и перпендикулярно тестване на входа на проводника
- Голяма гама от приложения в различни отрасли и приложения

PCB Клеми за печатни платки
WAGO предлага широка гама от клеми за печатните платки за проводници с напречно сечение, вариращо от 0,08 до 16 mm2 (28-6 AWG) за свързване на печатни платки към конфигурацията на вашето устройство. С разстояние между пиновете, измерено съгласно метричната система или в инчове от 2,5 до 20 mm (0,098-0,787 инча), WAGO разполага с правилното решение за вашето приложение.
Предимства:
- Просто, сигурно свързване на твърди проводници чрез технологията Push-in CAGE CLAMP®
- Широка селекция от клеми за печатни платки с различни посоки на входа на проводника и видове задействане за всички нужди
- Персонализирани цветови комбинации за ясно обозначаване на връзките
- Просто интегриране във вашия производствен процес с продукти за различни методи на запояване
- Предлагат се варианти за проходно свързване
picoMAX®: Системата за свързване чрез щепселно съединение
Една пружина от CrNi стомана удвоява приложения контактен натиск: Този принцип позволява на picoMAX® да бъде с до 30% по-компактен от другите системи за свързване.
Предимства:
- Компактна конструкция: Намалява използваното пространство с до 30%
- Радикално опростена контактна система
- Специалната конструкция, новаторската технология за пружинно свързване и новият изолационен материал гарантират абсолютна надеждност на контакта – дори при по-високи температури на околната среда
- Много висока устойчивост на вибрации до 20 g за кабелни връзки благодарение на вграденото блокиране и почти напълно обгърнатият женски конектор в мъжкия цокъл
- Ефективно тестване чрез тест слот, паралелен на входа за конектора