Новини 21 септември 2020 г.

Максимално спестяване на място при по-висока резолюция: бобини на Роговски

Новите, спестяващи място бобини на Роговски от серията 855 на WAGO впечатляват както с размерите си, така и с класа си на точност на измерване 1 съгласно EN 61869.

Оптималният метод за измерване на токове, за модернизиране събирането на данни: Бобините на Роговски от серията 855 на WAGO могат лесно да се монтират допълнително в съществуващи системи и най-важно, без прекъсване на протичащия процес. С тази технология не настъпва ефект на насищане, т.е.бобините на Роговски могат да измерват широк диапазон от първични токове без влошаване на точноста. Съвременните производствени методи позволяват да се постигне клас на точност 1 съгласно EN 61869 и обезсмислят сравнението между бобина и измервателен уред.

Високите номинални изолационни напрежения от 1 000 V Кат. III/600 V Кат. IV и предлаганите диаметри на бобините от 70, 125 и 175 mm дават възможност за нови начини на монтаж. Сигналните кабели с дължина 1,5 и 4,5 m позволяват да се избегнат скъпите и променящи сигнала удължения. Допълнителните технически подобрения, като например монтажни скоби за закрепване с кабелни връзки, байонетен монтаж с пломбиране и широкият температурен диапазон от –40°C до +80°C гарантират безопасна и лесна работа.

Вашите предимства

  • Класификация съгласно EN 61869 и максимално спестено пространство при висока степен на точност
  • Бърз и икономичен монтаж

Преглед на продукта

Как работят бобините на Роговски

Бобината на Роговски се поставя около кабелно жило или токова шина. Променливият ток, протичащ през проводника, индуцира пропорционално напрежение в бобината на Роговски.

Повече продуктови категории

Нашето предложение за Вас

Електронен интерфейс

Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят на най-високите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

interface_2000x1500_0017.jpg

Технология на свързване

За бързи, сигурни и ненуждаещи се от поддръжка връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Разнообразието на нашите продукти обхваща системи от клеморедни блокове за инсталции и промишлено окабеляване, щепселни конектори, компоненти за преминаване през прегради, печатни платки и маркировъчни решения.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg