Икономични захранващи устройства: EPSITRON® ECO Power
Нови захранващи устройства EPSITRON® ECO (787-2742 and 787-2744): WAGO предлага серия от икономични захранващи устройства с монтаж на DIN шина за стандартни 24 VDC приложения.
Нови захранващи устройства EPSITRON® ECO (787-2742 and 787-2744): WAGO предлага серия от икономични захранващи устройства с монтаж на DIN шина за стандартни 24 VDC приложения.
Благодарение на технологията за push-in свързване с помощта на лост, новите модели EPSITRON®ECO Power не само позволяват бързо, безпроблемно и безинструментно свързване, но и могат да осигурят свързването на проводници с по-големи напречни сечения – дори на тези с накрайници. Освен това, тези захранващи устройства ECO Power имат 3-фазен вход в диапазона от 400 до 480 VAC и подават 24 VDC на изхода при 20 A (787-2742) и 40 A (787-2744) – с регулируемо изходно напрежение до 28 VDC. За наблюдение на изходното напрежение е предвиден и DC OK контакт.
Постоянно захранващо напрежение по всяко време – навсякъде по света, в най-широката гама от приложения. Това е, което прави WAGO захранванията толкова успешни!
Повече продуктови категории
Нашето предложение за Вас
Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят на най-високите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.
За бързи, сигурни и ненуждаещи се от поддръжка връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Разнообразието на нашите продукти обхваща системи от клеморедни блокове за инсталции и промишлено окабеляване, щепселни конектори, компоненти за преминаване през прегради, печатни платки и маркировъчни решения.