WAGO Signal Conditioners and Isolation Amplifiers providing secor and error-free signal transfer

Преобразуватели на сигнали

Изолиране, усилване, филтриране и преобразуване: Сигналните преобразуватели на WAGO поддържат голям брой функции в различни области на приложение и осигуряват сигурно и безпроблемно предаване на сигнала – благодарение на широк набор от одобрения за приложения по цял свят. Фокусът е поставен върху лекотата на употреба и абсолютната надеждност.

Преобразувателите на сигнали са проектирани с един и същ профил за различни монтажни ширини. Това позволява лесно свързване на захранващото напрежение, като се елиминира нуждата от продължително свързване на отделните компоненти.

Предимствата за вас:

  • Калибрираното превключване между измервателните диапазони гарантира постоянна прецизност
  • Симулация на входната/изходната реакция (серия 2857)
  • Може да се използва при екстремни условия на околната среда: -40 до +70°C)
  • Безопасна изолация съгласно DIN EN 61010-1
  • Интуитивно конфигуриране чрез софтуер, приложение, дисплей, DIP или DIP-превключвател

Преглед на продуктите

Нов продукт

Превключвател на гранични стойности за железопътни приложения

Безопасна 3-пътна изолация по EN 61010-1

Новият превключвател на гранични стойности на WAGO за печатни платки с покритие отговаря на изискванията на всички основни стандарти – от шума в железопътния транспорт (по EN 61373) през температурните влияния (по EN 50155) до електромагнитната съвместимост (по EN 50121-3-2).

Предимствата за вас:

  • Още по-голямо портфолио от удобни преобразуватели на сигнали
  • Навлезте по-дълбоко в железопътната индустрия с продукти, отговарящи на стандартите
  • Безопасна тройна изолация, тествана при напрежение 4 kV съгласно EN 61010-1

Различни опции за комбиниране

Открийте нашата гама от преобразуватели на сигнали

Преобразуватели на сигнали

Изолиране, усилване, филтриране или преобразуване: Преобразувателите на сигнали на WAGO изпълняват голям брой функции в индустриални приложения и осигуряват сигурно и без грешка предаване на сигнала.

Обхватът на преобразувателите на сигнали осигурява правилното решение за всяко приложение:

  • Със захранване: преобразуватели на сигнали (постоянно конфигурирани), преобразуватели на сигнали (с възможност за конфигуриране), универсални преобразуватели на сигнали, биполярни преобразуватели на сигнали, разделители на захранвания, сигнални сплитери
  • Без захранване: пасивни изолатори, изолатори, захранвани от контура

Предимствата за вас:

  • Галванична изолация между вход/изход/захранване
  • Настройване на нулата и обхвата, за да се компенсира грешката или изместването на сигнала
  • Превключваема функция за филтриране за предотвратяване на смущения в сигнала
  • Надеждна защита на входната верига срещу токове над номиналния (857-409, 857-402, 2857-401)
  • Цифровият изходен сигнал (DO) реагира на свободно конфигурирани граници на диапазона на измерване (това позволява използването като превключвател на прагова стойност – със закъснение на активиране/деактивиране).