[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Контакт", "url": "/bg/контакти", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Теми 21 септември 2020 г.
Предназначена за приложения на открито

Системата WAGO-I/O 750 XTR е специално разработена за взискателни приложения на открито: Дори при екстремни топлинни, механични и електромагнитни натоварвания, като например в приложения на кораби, рафинерии или системи със средно напрежение, серията 750 XTR осигурява висока сигурност.
Системите за автоматизация на промишлено оборудване обикновено се разполагат в защитени зони, нормално в конвенционални контролни табла в сгради с повече или по-малко контролирана температура. Такива условия на околната среда, които не са много взискателни, не създават големи предизвикателства пред хардуера. За свободностоящи системи в така наречените приложения на открито ситуацията е съвсем различна. Тези системи за автоматизация трябва понякога да се справят с най-тежките условия на работа безопасно и надеждно, например: големи температурни разлики, източници на електромагнитни смущения и силни вибрации.

Вашите предимства накратко:

  • Системата WAGO-I/O 750 XTR е специално проектирана за екстремни условия на околната среда.
  • Тя притежава температурна устойчивост, устойчивост на импулсни напрежения, устойчивост на електромагнитни смущения и устойчивост на вибрации.
  • Контролерът за телеконтрол в системата WAGO-I/O 750 XTR поддържа протоколите за телеконтрол на базата на IEC60870-5-101/-103/-104, IEC61850-7 и IEC61400-25, както и MODBUS.

Употреба при екстремни условия

Системата WAGO-I/O 750 XTR е защитена срещу пикови напрежението, които възникват по време на превключване и повреди в електрическата мрежа, от смущения, дължащи се на бързи преходни процеси, при бури или при операции по настройката в случай на преходни осцилации на изходното напрежение на захранването след големи промени в товара. Тя отговаря на повишените изисквания за устойчивост на импулсни напрежения съгласно EN 60870-2-1. Това означава, че повишеното й издържано импулсно напрежение от 1 kV (клас VW1 за модули със захранващо напрежение < 60 V) и 5 ​​kV (клас VW3 за модули със захранващо напрежение ≥ 60 V) осигурява непрекъсната работа, тъй като електрониката е защитена срещу неизправности. Оптимизираното поведение по отношение на електромагнитната съвместимост на серията 750 XTR предотвратява вредните емисии на електромагнитни смущения, така че тя може да бъде инсталирана в непосредствена близост дори до високочувствителни системи на трети страни. Системата притежава устойчивост на вибрации до 5g и устойчивост на продължителни удари от 25g. Благодарение на тази устойчивост срещу екстремни механични натоварвания, тя може да се използва дори в гондоли на офшорни вятърни електроцентрали или в машини за пробиване на тунели – приложения, при които системата е изложена на изключително силни вибрации. Благодарение на максималната си работна надморска височина от 5 000 m, системата WAGO-I/O 750 XTR може да се използва дори в разредения въздух на много високо разположени планински станции.

Продукти

Контролерът 750 XTR

Изключителна температурна устойчивост, устойчивост на електромагнитни смущения, както и на вибрации и импулсни напрежения: Контролерът 750 XTR на WAGO е надеждното решение за малки задачи за управление.

s_0750_XTR_Knoten_016_2000x1125px.jpg

Подходящ за тежки условия на работната среда

Типични приложения на открито са, например, разпределителните помпени станции за водоснабдяване и отпадни води, нефтохимията, офшорните и оншорните платформи за добив на нефт и природен газ, транспортни тръбопроводи, рафинерии, кораби, вятърни и фотоволтаични електроцентрали или трансформаторни станции. Когато са използвани в същите области на приложение, системите за автоматизация преди това са имали нужда от специално допълнително оборудване, например под формата на климатизация, изолация или времеемка инсталация в скъпи контролни табла с висока степен на защита, освен ако системата не е силно устойчива на тежки условия на околната среда от самото начало поради специфичната си конструкция.

Правилният продукт за всяко приложение

Най-добрият пример за това е системата WAGO-I/O 750 XTR. Специално разработен за такива взискателни приложения, той е надеждна версия на успешната система WAGO-I/O 750 XTR. Той притежава устойчивост на атмосферни влияния, устойчивост на импулсни напрежения, устойчивост на електромагнитни смущения и устойчивост на вибрации и същевременно предлага същите основни предимства като стандартната система от германските специалисти по автоматизация: висока степен на гъвкавост и модулност в много ограничени пространства! Вариантът XTR на I/O системата от серията 750 на WAGO се разпознава незабавно по тъмно сивите си модули. Най-новите продукти в системата WAGO-I/O 750 XTR включват компактния и мощен контролер PFC200 с операционна система Linux® с възможност за работа в реално време. Контролерът се предлага в две версии с различен брой комуникационни интерфейси. И двете версии се предлагат и като контролери за телеконтрол, които поддържат DNP3, освен протоколите за телеконтрол IEC 60870-5-101, –103 и –104, IEC 61850 и IEC 61400-25. Контролерите за телеконтрол PFC200 са съвместими и с двата протокола IPsec и OpenVPN за съответствие с най-високите стандарти за сигурност.

PFC200xtr_750-8204.jpg

Контролерът за телеконтрол на системата WAGO-I/O 750 XTR предлага голям набор протоколи за използване.

Трифазни модули за измерване на мощността в три версии

В допълнение към тези нови контролери, трифазният модул за измерване на мощността на WAGO разширява обхвата на приложение на системата WAGO-I/O 750 XTR. Той се предлага в три версии: За измерване чрез токови трансформатори при максимален ток на измерване от 1 A ​​или 5 A, както и за измерване с бобини на Роговски. Всички съответни измерени стойности (например реактивна/привидна/ефективна мощност, консумация на енергия, коефициент на мощността, фазов ъгъл, честота, напрежение различно от номиналното) се извеждат директно в информация за процеса, без да е необходима висока изчислителна мощност на контролера. С тази информация и хармоничен анализ до 41-вия хармоник трифазният модул за измерване на мощността на WAGO дава възможност за цялостен анализ на мрежата.

Употреба при екстремни условия

Системата WAGO-I/O 750 XTR е защитена срещу пикови напрежението, които възникват по време на превключване и повреди в електрическата мрежа, от смущения, дължащи се на бързи преходни процеси, при бури или при операции по настройката в случай на преходни осцилации на изходното напрежение на захранването след големи промени в товара. Тя отговаря на повишените изисквания за устойчивост на импулсни напрежения съгласно EN 60870-2-1. Това означава, че повишеното й издържано импулсно напрежение от 1 kV (клас VW1 за модули със захранващо напрежение < 60 V) и 5 ​​kV (клас VW3 за модули със захранващо напрежение ≥ 60 V) осигурява непрекъсната работа, тъй като електрониката е защитена срещу неизправности. Оптимизираното поведение по отношение на електромагнитната съвместимост на серията 750 XTR предотвратява вредните емисии на електромагнитни смущения, така че тя може да бъде инсталирана в непосредствена близост дори до високочувствителни системи на трети страни. Системата притежава устойчивост на вибрации до 5g и устойчивост на продължителни удари от 25g. Благодарение на тази устойчивост срещу екстремни механични натоварвания, тя може да се използва дори в гондоли на офшорни вятърни електроцентрали или в машини за пробиване на тунели – приложения, при които системата е изложена на изключително силни вибрации. Благодарение на максималната си работна надморска височина от 5 000 m, системата WAGO-I/O 750 XTR може да се използва дори в разредения въздух на много високо разположени планински станции.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

Конструирани за употреба в конвенционални контролни табла: Серията 750 XTR на WAGO.

По-малко време и усилия за проектантите и проектните инженери

При такива условия на околната среда, конвенционалните системи за автоматизация трябва да бъдат климатизирани или снабдени с отделна защита. Това изисква повече време и усилия за инсталирането им, води до по-високи разходи и при наличие на електромагнитни смущения изисква специална инсталационна версия със специални контролни табла. Системата WAGO-I/O 750 XTR елиминира тези изисквания. Разширеният температурен диапазон на системата от –40°C до +70°C позволява тя да бъде инсталирана в конвенционални контролни табла или съединителни кутии. Възможно е също така да се избегне допълнителната климатизация, както и отделните устройства за абсорбиране на вибрации и защита срещу електромагнитни смущения. Това спестява разходи за проектиране, компоненти и инсталация. При такива приложения както проектантите, така и проектните инженери могат да се възползват от значително по-ниски разходи, ако използват серията 750 XTR вместо класическа система за автоматизация.

Автор: Манфред Кюме | WAGO

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Повече от областта на технологичните процеси

Независимо дали става въпрос за модулната автоматизация на процесите, защитата от експлозии, киберсигурността или Процес 4.0 – WAGO предлага решения за всяко предизвикателство, пред което се изправя индустрията.

Процес 4.0

Интелигентни вериги за създаване на стойност

Цифрово трансформиране и реформиране на процесите: WAGO е вашият надежден партньор в разработването и внедряването на индивидуални решения.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Модулна процесна автоматизация

Бъдещето DIMA

Концепциите за модулните системи са решението за непрекъснато променящите се пазарни изисквания. WAGO ви подкрепя в процеса ви на развитие.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Препоръчителна информация

WAGO в други отрасли

Технологиите за автоматизация и електрическо свързване на WAGO също са популярни извън технологичното инженерство. Научете какви решения предлага WAGO в други браншове.

Наличен на кораба на бъдещето

Съвременни технологии за задвижване, подсистеми за работа в мрежа – автоматизацията и цифровизацията са стандарт при оборудването на корабите.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Индустрия в процес на преход

Съвременните технологии за автоматизация и цифровизация създават интелигентни комуникационни мрежи.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg