[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Контакт", "url": "/bg/контакти", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/16-портов-промишлен-ethernet-комутатор" }, "headline": "16-портов индустриален Ethernet комутатор", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/16-port-industrial-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvWm1Ndk9EZzBPREU1TmpNek56WTVOQzVxY0djfDM0MmE5MWIwOTY5YTRjZmU2NTRkODAxYTA3NzZlMzIwMzJmYTg0NDliYjg4MWU5ZmJiNTQ1MTRmMmYyODRlZDI" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Mon Sep 21 12:49:25 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:20:42 CET 2024" }

Новини 21 септември 2020 г.
Сигурната мрежа на бъдещето: Новият 16-портов промишлен комутатор на WAGO

Нарастващата тенденция за работа в мрежа в индустриалния и строителния сектор изисква все по-мощни комутатори с по-голям брой ETHERNET портове. Новият 16-портов промишлен комутатор на WAGO (852-1106) е идеалното решение.

Характеристиките, предлагани от 16-портовия комутатор 852-1102, говорят сами за себе си: Високата пропускателна способност за пренос на данни от 1 Gbit, както и възможността за използване при екстремни условия на околната среда определят голямата гама от приложения на комутатора. Резервното захранване и релетата за алармена сигнализация, осигуряващи ясна индикация на възникналите неизправности, са не по-малко важни и осигуряват непрекъсната комуникация на данните. Освен това, комутаторът се конфигурира и инсталира лесно и е най-подходящ за малки до средно големи мрежи.

Основни технически показатели:

  • 16 ETHERNET порта, 10/100/1000 Mbps с автоматично определяне на скоростта
  • Разширен температурен диапазон: -40 … +70°C
  • Резервно постояннотоково захранване: 12 … 60 V
  • Релета за алармена сигнализация и индикация на възникналите неизправности
  • Поддържа клас на съответствие A по PROFINET (IEEE 802.1p)

Предимствата за вас:

  • 16 ETHERNET порта, 10/100/1000 Mbps с автоматично определяне на скоростта
  • Разширен температурен диапазон: -40 … +70°C
  • Резервно постояннотоково захранване: 12 … 60 V
  • Релета за алармена сигнализация и индикация на възникналите неизправности
  • Поддържа клас на съответствие A по PROFINET (IEEE 802.1p)

Преглед на продукта

Енергоспестяващи и ефективни

16-портовият промишлен комутатор на WAGO отговаря на стандарта за "Енергийно Ефективен Ethernet" (EEE). Съгласно стандарта IEEE-802.3az, консумацията на енергия се регулира автоматично в зависимост от натоварването на мрежата. По този начин 16-те порта използват енергия само по време на предаването на данни. В допълнение към икономията на енергия, лесният монтаж и конфигуриране на комутаторите намалява времето, необходимо за въвеждане в експлоатация.

Предимствата за вас:

  • Висока плътност на портовете и малка ширина
  • Висока пропускателна способност на данните благодарение на скоростта на предаване от 1 Gbit
  • Подходящ за употреба при екстремни условия на околната среда благодарение на разширения си температурен диапазон
  • Икономии на енергия благодарение на енергийно ефективен Ethernet (EEE)
  • Непрекъсваемост на работата в мрежа благодарение на резервното захранване
  • Приоритизиране на ETHERNET пакетите
  • Безопасност при високи стойности на електрическото напрежение благодарение на защитата от пренапрежение

Индустриални мрежови суичове

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Предложения за допълнителни услуги:

SFP модули

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Захранващи модули

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Аксесоари: Конектори

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Интерфейсни модули

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

Повече продуктови категории

Нашето предложение за Вас

Електронен интерфейс

Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят на най-високите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

interface_2000x1500_0017.jpg

Технология на свързване

За бързи, сигурни и ненуждаещи се от поддръжка връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Разнообразието на нашите продукти обхваща системи от клеморедни блокове за инсталции и промишлено окабеляване, щепселни конектори, компоненти за преминаване през прегради, печатни платки и маркировъчни решения.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg