software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Програмиране и конфигуриране с e!COCKPIT

Софтуерът за автоматизация на WAGO e!COCKPIT ускорява стартирането на машината и системата, като в същото време намалява времето за разработване на проекти за автоматизация! Осигуряването на дългосрочна жизнеспособност на проекта чрез устойчиво намаляване на разходите зависи от способността на потребителя бързо да се адаптира към нов софтуер, който предлага висока степен на повторно използване. e!COCKPIT е интегрирана среда за разработка, която поддържа всяка задача по автоматизацията от хардуерната конфигурация, програмирането, симулацията и визуализацията до пускането в експлоатация – софтуерен пакет „всичко в едно”.

Предимствата за вас:

  • Интегриран инженеринг
  • Интелигентен дизайн
  • CODESYS 3
  • Графична конфигурация на мрежата

Регистрация на e!COCKPIT

Тествайте за 30 дни безплатно

Благодарим ви, че избрахте e!COCKPIT. Регистрирайте се безплатно и изпробвайте нашия инженерен софтуер за 30 дни безплатно.

Какво прави софтуера e!COCKPIT успешен

Конфигурация и параметризация

Интегрираните конфигуратори на e!COCKPIT осигуряват съвременни работни инструменти и работни пространства, като:

Графична мрежова топология: Сложните взаимоотношения между мрежовите устройства и текущите им състояния могат да бъдат идентифицирани лесно и интуитивно.

Техника „Drag & Drop”: Опростява взаимодействието на устройството.

Copy & Paste: Отделни устройства или цели клонове на мрежата могат да бъдат дублирани бързо. Групова обработка: Стойностите на параметрите се задават едновременно за няколко устройства.

Програмиране

e!COCKPIT предлага богати възможности за софтуерно разработване: Определените от IEC 61131-3 програмни езици за PLC, като Структуриран текст (ST), Ладер Диаграма (LD), Функционална блокова диаграма (FBD), Списък с инструкции (IL), Последователнна функционална карта (SFC) и Непрекъсната функционална диаграма (CFC). Всички програмни езици могат да се комбинират един с друг. Създадените програми могат лесно да се дебъгват компютъра на разработчика чрез симулация. Включени са нови парадигми, като например обектноориентирано програмиране.

Визуализация

Усъвършенстваните потребителски интерфейси за работа и наблюдение на машината са стандартни. Днес дизайнът на основата на потребителски интерфейс е фактор от основно значение, който влияе върху закупуването на цяла линия за автоматизация. Софтуерът e!COCKPIT използва техниката „Drag & Drop” за оптимизиране на дизайна на модерните потребителски интерфейси. Интегрираният редактор за визуализация предлага достъп до програмни променливи на IEC, затворена симулация на програмите на HMI и PLC на инженерния персонален компютър и гарантирана езикова независимост с набора от символи Уникод (Unicode). Текущи стандарти, като HTML5 и CSS, също се поддържат.

Диагностика

Точната информация за текущото състояние на мрежата за автоматизация е абсолютна необходимост за бързото откриване и отстраняване на грешки – било то по време на разработването в офиса или директно на машината при пускането й в експлоатация. За тази цел e!COCKPIT предлага подробни опции за диагностика, като индивидуалните изгледи винаги показват данни за текущото състояние на управляващите системи – като таблици или диаграми. За да може проектът да се реализира без забавяне, съобщенията за грешки се предават директно и ясно. Функцията за тестване на структурното окабеляване систематично идентифицира грешките в окабеляването.

Сензорни панели

Сензорни панели за всякакви цели

Проектиране и технология за безопасна и удобна работа на машини и системи: HMI панелите на WAGO "разбират" HTML5 и могат да бъдат програмирани в CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
PLC

Контролери за рентабилност

Задачите за управление, големи и малки, трябва да бъдат рентабилни. В продуктовата си линия WAGO разполага с правилните PLC за всяко предизвикателство и изискване.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Препоръчано

Разгледайте другите ни продукти

Електрически връзки

За бързи, сигурни и ненуждаещи се от поддръжка връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Нашите продукти варират от системи от клеморедни блокове за инсталации и промишлено окабеляване до щепселни конектори, преходни компоненти, печатни платки и маркировъчни решения.

8882868256798.jpg

Електронен интерфейс

Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят на най-високите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

interface_2000x1500_0017.jpg